Balení v sáčcích

ECOPACK

Řešení pro ekonomické balení spojovacích prvků.

 

Jednoduše dobře zabalené

ECOPACK znamená výrobky a obal z jednoho zdroje

Nejprve nákup, pak až balení. Poradíme vám jako kompetentní partner nejen při nákupu spojovacích prvků v souladu s potřebou, ale také v oblasti jejich balení do sáčků.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Ať už se jedná o automatizované balení počítačově řízenými balicími stroji nebo specifická řešení balení dle požadavků zákazníka: Při osobním jednání s vámi nalezneme technicky nejlepší a ekonomicky nejsmysluplnější řešení pro váš požadavek na balení.

Výhody
  • Výrobky a obal z jednoho zdroje
  • Redukce dodavatelů
  • Individuální řešení obalu podle potřeb zákazníka
  • Kompetentní poradenství pro specifické koncepty balení dle požadavků zákazníka
  • Řízení kvality certifikované podle ISO/TS 16949

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch naší služby ECOPACK.

Získejte více informací o možnostech a rozsahu služeb. Bod za bodem.

Redukce dodavatelů

Balení v sáčcích a více než 100 000 výrobků vedených skladem, od šroubů DIN až po individuálně na zakázku vyrobené speciální díly. Vše z jednoho zdroje.

Individuální řešení obalu podle potřeb zákazníka

Loga, informace, čárové kódy – vaše sáčky a kartonáže se individuálně potisknou nebo etiketují.

100% kvalita

Řízení kvality certifikované podle ISO/TS 16949.

100% obsah

Kontroly světelných závor, kontroly konečné hmotnosti, zkouška kamery, definované odběry náhodných vzorků.

Podrobný popis

 

Kompletní řešení

Jeden systém pro všechny činnosti: Nakupujeme spojovací prvky a staráme se o jejich kompletaci. Pro další urychlení vašich výrobních procesů se při označování balení v sáčcích řídíme zcela podle vašich požadavků. Máte na výběr:

  • Potisk (termotransferový tisk):
    • loga
    • čárové kódy
    • informační texty
  • etiketování sáčků a kartonáží
  • Zásobník na příbalové letáky

Permanentní kontroly zajišťují u našich řešení balení kvalitu, na niž jste zvyklí také z našeho nákupu. Kontroly světelných závor, kontroly konečné hmotnosti, odběr náhodných vzorků a kontrola kamer jsou přitom samozřejmostí.

Naše hustá distribuční síť doplňuje náš rozsáhlý koncept servisních služeb a zaručuje včasnou dodávku vašich čerstvě zabalených výrobků.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.