eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
Rozhovor zákazníků a zaměstnanců společnosti Böllhoff

Vedoucí kompetence v oblasti technologie spojování 360°

Naše řešení pro vytváření spojů – tak individuální, jako jste vy

Kdykoli chcete spojovat díly, jsme vám k dispozici jako kompetentní partner. V celém vašem hodnotovém řetězci. Po celém světě. A vždy se zvláštním zaměřením na specifické požadavky vašeho odvětví. Tuto koncepci komplexních služeb nazýváme 360° spojovací technika.

Naše klíčové údaje a kompetence

Vytváření udržitelných spojů:

The Böllhoff Way

Naše myšlení a zodpovědnost sahají v dlouhodobém horizontu až za hranice podnikání, dbají o naši planetu a občanskou společnost, a zajišťují tak úspěšnou budoucnost. Tento závazek tvoří jádro naší firemní filozofie a odráží se v naší strategii udržitelnosti.

Naše řešení pro vaše odvětví

Každé odvětví je jedinečné. Známe jejich zvláštnosti a ve spolupráci s vámi vyvíjíme řešení na míru.

  1. Automobilový průmysl
  2. Letecká a kosmická doprava
  3. Strojírenství
  4. Výroba kolejových vozidel
  5. Zdravotnická technika
  6. Energetika
  7. Stavebnictví
  8. Domácí spotřebiče
  9. Užitkové vozidlo
Řešení pro automobilový průmysl

Strukturální změna v automobilovém průmyslu nabírá na rychlosti. Trendová témata, jako jsou lehké konstrukce, elektrifikace pohonných jednotek, autonomní řízení a digitalizace, jsou komplexní a náročná. Stejně náročné jsou i požadavky kladené na spojovací techniku. Je potřeba nových nápadů. Máme správné odpovědi na současné otázky automobilového inženýrství

Zjistěte více informací
Řešení pro letecký a kosmický průmysl

Podíváme se na vás také z druhé strany a podpoříme vás při plnění požadavků současných vývojových trendů v leteckém a kosmickém průmyslu. Partnerem tohoto odvětví jsme již desítky let a dodáváme mu speciální řešení spojů.

Zjistěte více informací
Řešení pro strojírenský průmysl

Strojírenství je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví. Navzdory tomu – nebo možná právě z tohoto důvodu – strukturální změny znamenají, že i toto odvětví potřebuje navýšit investice do své budoucí konkurenceschopnosti. Podporujeme toto odvětví inovativními řešeními spojovacích prvků a montáže. Ať už se jedná o vývoj a výrobu velkých provozů, obráběcích strojů nebo speciálních strojů.

Zjistěte více informací
Vlak vjíždí na nádraží

Historie železniční techniky fascinuje lidi již po staletí. Intenzita železniční dopravy na celém světě nebyla nikdy tak vysoká. Požadavky, které provozovatelé železnic kladou na výrobce kolejových vozidel, jsou stejně tak náročné. Ať už jde o šrouby, nýty, clinchování nebo správu C-dílů – nabízíme inovativní a spolehlivá řešení.

Zjistěte více informací
Řešení pro zdravotnickou techniku

Tyto technologie jsou často extrémně citlivé, a proto jsou také požadavky na výrobu extrémně vysoké. Podpoříme vás našimi řešeními vytváření spojů na zakázku.

Zjistěte více informací
Řešení pro odvětví energetiky

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je významnou součástí ochrany životního prostředí. Je to pro nás nejvyšší priorita; díky naší spojovací a montážní technice se podílíme na utváření budoucnosti energetiky.

Zjistěte více informací
Řešení pro stavebnictví

Stavební stroje, stroje na výrobu stavebních materiálů a těžební stroje jsou nasazovány ve všech velkých stavebních a těžebních projektech po celém světě. Neustále se měnící povětrnostní podmínky, trvalé silové účinky způsobené vibracemi a nepravidelné využití kapacity mají významný vliv na jednotlivé díly těchto strojů. Zvládněte tyto výzvy s našimi spolehlivými řešeními vytváření spojů.

Řešení pro domácí spotřebiče

Ke zvládnutí této stále rostoucí komplexnosti je třeba zajistit integrální architektury. Za tímto účelem vás podpoříme pomocí našich řešení pro vytváření spojů a montážních řešení.

Zjistěte více informací
Nákladní vozidlo jedoucí po silnici vstříc západu slunce

Veletrhy, odborné semináře a školení

Příští akce

  • Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky v Paříži

    Stánek: H2B
    Hala: E93