Tecnica di rivettatura

RIVSET®

Rivetti altamente resistenti e sicuri da utilizzare. Grazie alla tecnica di rivettatura autoperforante RIVSET® è possibile realizzare giunzioni di più materiali in un'unica operazione.

 

Giunzioni ad alta resistenza in un'unica operazione

La nostra tecnica di rivettatura autoperforante RIVSET® realizza anche giunzioni multistrato affidabili e sicure di materiali diversi fra loro.

Nessuna preforatura, nessuna emissione, nessun rumore. La rivettatura autoperforante RIVSET® è un procedimento per effettuare giunzioni meccaniche ad alta resistenza fra materiali uguali o combinati. È possibile realizzare anche giunzioni con più di due strati.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

La tecnica di rivettatura autoperforante RIVSET® consente di effettuare giunzioni ad alta resistenza dinamica. I materiali da rivettare non devono essere preforati con trapano o punzonatrice e pertanto non occorre posizionarli esattamente. In un'unica operazione, il rivetto semicavo punzona gli strati superiori del pezzo da lavorare e forma un sottosquadro nello strato più basso, sagomando così la caratteristica testa di chiusura. Il vantaggio di questo processo è la sua grande riproducibilità che ne consente anche un'ottima automatizzazione.

Campi di applicazione

I rivetti autoperforanti RIVSET® vengono utilizzati, fra l'altro, per assemblaggio di lamiera e altri materiali nell'industria automobilistica, nell'industria di fornitura di componenti auto, nel settore della climatizzazione e dell'energia, nell'ingegneria dei trasporti e nella costruzione di veicoli a motore.

Vantaggi del prodotto
  • Possibilità di unire materiali differenti
  • Nessuna preforatura
  • Particolarmente adatti per unioni ibride
  • Alta resistenza quasi statica e dinamica

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Risparmio sui costi

La preforatura non è necessaria e
pertanto si hanno meno problemi di posizionamento.

Utilizzo versatile

Il settore delle costruzioni leggere non può più fare a meno di giunti misti, multistrato o ibridi. RIVSET® è la soluzione ideale per molteplici combinazioni di materiali, fra cui gli acciai ad alta resistenza.

Alta resistenza quasi statica e dinamica

RIVSET® può essere sottoposto a forti sollecitazioni.
Anche a carichi alternati.

Descrizione dettagliata

 

Rivetti autoperforanti RIVSET®

E' possibile realizzare accoppiamenti di forma e forza in tutta semplicità grazie alla tecnologia di rivettatura autoperforante RIVSET® . Il rivetto fora gli strati superiori di materiale e si espande nell'ultimo strato attraverso una matrice selezionata. Poiché l'ultimo strato non viene perforato, il giunto puntiforme è a tenuta di gas e liquidi.

Procedimento RIVSET<sup>®</sup>: 1) Posizionamento, 2) Fissaggio, 3) Inserimento, 4) Penetrazione, 5) Sagomatura, 6) Montaggio

Procedimento

1) Posizionamento
2) Fissaggio
3) Inserimento
4) Penetrazione
5) Sagomatura
6) Montaggio

Rappresentazione schematica di una giunzione eseguita con rivetto autoperforante RIVSET®

Rappresentazione schematica di una giunzione eseguita con rivetto autoperforante RIVSET®

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Rivetti autoperforanti RIVSET®

Offriamo un'ampia scelta di diversi rivetti autoperforanti per tutte le innumerevoli possibilità di utilizzo.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVSET®
Rivettatura autoperforante per giunture perfette
inglese 05/2017 6374 kB / PDF
inglese 05/2017 6374 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.