Tecnica di rivettatura – 02.10.2017

RIVSET®

Rivetti altamente resistenti e sicuri da utilizzare. Grazie alla tecnica di rivettatura autoperforante RIVSET® è possibile realizzare giunzioni di più materiali in un'unica operazione.

 

Giunzione di alluminio fuso con nuova scanalatura dell'anello

Unendo i fogli di acciaio e/o di alluminio su materiale in alluminio fuso utilizzando la tecnologia di rivettatura auto-perforante con rivetti semi-tubolari, può verificarsi una frattura nel materiale sul lato debole (sensibile). Questo viene causato dalle caratteristiche meccaniche del materiale fuso.

La nuova matrice con scanalatura dell'anello RIVSET®, made by Böllhoff, minimizza la rottura e assicura un interblocco aumentato e un carico ridotto del rivetto.

This product is made by Böllhoff

 

Vantaggi

  • Prevenzione/minimizzazione della rottura sul lato debole
  • Carico ridotto del rivetto grazie a un contenitore opzionale
  • Interblocco aumentato del rivetto tramite il controllo del movimento del materiale nella matrice

Preferisci una copia cartacea o desideri porci delle domande? Chiamaci.

RIVSET® matrice con scanalatura dell'anello
– Giunzione dell'alluminio fuso con la matrice con scanalatura dell'anello

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVSET® tecnologia di rivettatura autoperforante
Giunzione dell'alluminio fuso con la nuova matrice con scanalatura dell'anello
inglese 6710/17.02 143 kB / PDF
inglese 6710/17.02 143 kb / PDF
RIVSET®
Rivettatura autoperforante per giunture perfette
inglese 05/2017 6374 kB / PDF
inglese 05/2017 6374 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.