eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Réparation de filetages

Solutions de réparation

Pour les filetages défectueux, les pièces de faible à grande épaisseur et les températures élevées

Réparation de filetages HELICOIL®

Facile - Intelligent - Rapide

Pourquoi remplacer des pièces quand on peut les réparer?

Faire du neuf avec du vieux. Nos différentes solutions de réparation sont une alternative de haute qualité. Faciles, rapides et nettement améliorées. En optant pour une réparation, vous économisez de l’argent et protégez l’environnement.

Procédé et principe

Réparation de filetages avec l’HELICOIL®

Un couple de serrage excessif, la corrosion et même l’usure ne sont que quelques-unes des causes de l’endommagement des filetages.
Les filets rapportés HELICOIL® Plus sont disponibles dans une variété de modèles pour une réparation rapide des filetages. L’utilisation des filets rapportés sans usure HELICOIL® Plus permet non seulement de réparer les filetages, mais aussi d’en augmenter la capacité de charge.

Le procédé est très simple

Il suffit de percer le filetage défectueux et d’utiliser l’outil de perçage et de taraudage HELICOIL® Plus pour couper un nouveau filetage de maintien. Vous pouvez ensuite installer l’HELICOIL® Plus à l’aide de la broche de pose prévue à cet effet. Il ne vous reste plus qu’à rompre l’entraîneur à l’aide du rupteur d’entraîneur et le nouveau filetage avec le filet rapporté HELICOIL® Plus est prêt à être utilisé.

Filet rapporté HELICOIL® sur un mandrin d’installation
Filet rapporté HELICOIL®sur un mandrin d’installation

Écrous frein HELICOIL® pour la fixation des collecteurs d’échappement et des turbocompresseurs

Il est bien connu que les assemblages vissés ont tendance à se desserrer sous l’effet de la charge. Dans de nombreuses applications, en particulier dans le secteur automobile, des mesures doivent impérativement être prises pour éviter tout desserrage intempestif. En tant que spécialiste des techniques d’assemblage et de montage, nous proposons des écrous frein HELICOIL® pour ces applications. Une combinaison efficace de deux fixations : un écrou à haute résistance et un filet rapporté HELICOIL® Screwlock. Ces fixations idéalement conçues se correspondent parfaitement et offrent des avantages considérables pour les assemblages vissés soumis à des exigences élevées. Nous proposons une version à embase des écrous frein HELICOIL® avec rondelle intégrée, spécialement conçue pour fixer solidement les collecteurs d’échappement.

Écrous frein HELICOIL® pour la fixation de collecteurs d’échappement et de turbocompresseurs
Écrous frein HELICOIL®pour la fixation de collecteurs d’échappement et de turbocompresseurs

Solutions de réparation pour les pièces de faible épaisseur

Écrous à sertir RIVKLE®

Ces écrous sont utilisés lorsque des taraudages sont nécessaires sur des pièces de faible épaisseur. Les écrous à sertir RIVKLE® garantissent également des taraudages plus résistants. Cette solution est parfaite pour l’assemblage de pièces qui ne sont accessibles que d’un seul côté. Ce procédé est particulièrement sûr car il ne présente aucun risque de brûlure et ne dégage aucune vapeur ni gaz nocifs.

RIVKLE® acier inoxydable – écrous à sertir en acier inoxydable
RIVKLE® acier inoxydable

Rivets aveugles RIVQUICK®

La technologie RIVQUICK® s’est révélée être un procédé fiable pour l’assemblage indémontable de pièces de faible épaisseur à l’aide de rivets aveugles. Elle est également parfaite pour l’assemblage de pièces qui ne sont accessibles que d’un seul côté. La pose de ces rivets aveugles ne génère pas de chaleur et ne provoque donc pas de déformation. Ils sont également faciles à utiliser dans les pièces revêtues.

RIVQUICK® – Rivet aveugle standard
RIVQUICK®rivet aveugle standard

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

HELICOIL®

Avec les kits HELICOIL®, les filetages défectueux peuvent être facilement réparés en seulement quelques étapes. Les kits sont compacts et adaptés à vos besoins.

  • Kit HELICOIL® - Filetages de sonde Lambda

    Contenu

    • 5 filets rapportés HELICOIL® Plus
    • Taraud manuel HSS avec entraîneur
    • Mandrin d’installation
    • Clé à six pans SW 2,5
    • Adaptateur pour carré d’entraînement 3/8" de l’outil à cliquet
  • Kit HELICOIL® - Filetages de bouchons de vidange

    Les vidanges d’huile sont généralement des tâches faciles à réaliser. Mais elles deviennent coûteuses et prennent du temps si le filetage de bouchon de vidange est endommagé. L’alternative au remplacement du carter d’huile ou à l’utilisation d’un filetage surdimensionné consiste à utiliser l’HELICOIL® Plus pour la réparation des filetages.

    Contenu

    • 10 filets rapportés HELICOIL® Plus de chaque taille dans trois longueurs
    • Outil combiné de perçage et de taraudage
    • Taraud manuel (pour les contours gênants)
    • Mandrin d’installation, rupteur d’entraîneur, pied à coulisse
  • Kit HELICOIL® - Filetage de vis d’injecteur

    Les injecteurs doivent être nettoyés ou remplacés. Nous proposons un kit HELICOIL® Plus spécialement conçu pour réparer les filetages de maintien des vis d’injecteur retirées ou arrachées.

    Contenu

    • 20 filets rapportés HELICOIL® Plus de chaque taille
    • Foret de perçage 6,3 mm
    • Taraud à pointe spirale M6, 5H, angle d’hélice 45°
    • Mandrin d’installation spécial M6
  • Kit HELICOIL® - Filetages de bougies d’allumage et de préchauffage

    En raison de son processus de fabrication complexe, la culasse est, avec le moteur, l’une des pièces les plus complexes et les plus coûteuses d’un véhicule automobile. Vous pouvez compter sur nos kits spéciaux HELICOIL® Plus pour les bougies d’allumage et de préchauffage.

    Contenu

    • 10 filets rapportés HELICOIL® Plus de chaque taille
    • Outil combiné de perçage et de taraudage
    • Mandrin d’installation
  • Kit HELICOIL® - Filetages de boulons de roue

    Lors d’un changement de pneu, le filetage de l’écrou est souvent endommagé par un mauvais vissage ou un serrage excessif du boulon de roue. Le kit HELICOIL® Plus pour filetages d’écrous sur moyeux de roue apporte la solution. Après la création d’un nouveau filetage de maintien, un filet rapporté HELICOIL®&nbsp ; à haute résistance est installé.

    Contenu

    • 10 filets rapportés 10 HELICOIL® Plus
    • Outil combiné de perçage et de taraudage (conception spéciale)
    • Rupteur d’entraîneur
    • Outil de calfeutrage
  • Kit HELICOIL® - Filetages de roulements de roue

    En plus des charges dynamiques, les boîtiers de roulements de roue sont également exposés à des températures élevées, aux projections d’eau et au sel de voirie. L’usure est inévitable. Vous pouvez utiliser l’HELICOIL® Plus pour réparer les filetages défectueux des boîtiers de roulements de roue.

    Contenu

    • 10 filets rapportés HELICOIL® Plus
    • Outil combiné de perçage et de taraudage
    • Mandrin d’installation
    • Rupteur d’entraîneur
  • Kit HELICOIL®

    Contenu

    • Filets rapportés HELICOIL® Plus
    • Foret hélicoïdal (jusqu’à M12)
    • Taraud manuel HSS
    • Mandrin d’installation
    • Rupteur d’entraîneur (jusqu’à M12)

    *Chaque kit  comprend une taille de filet rapporté dans trois longueurs.

  • Kit HELICOIL®

    Contenu

    • Filets rapportés HELICOIL® Plus
    • Taraud manuel
    • Mandrin d’installation (pas standard de M18 à M24)
    • Outil de pose (tête de vis standard de M27 à M33 et pas de filetage fin M18 x 1,5)

    *Chaque kit comprend une taille de filet rapporté dans une longueur

  • Kit HELICOIL®

    Contenu

    • Filets rapportés HELICOIL® Plus dans différentes tailles et longueurs
    • Foret hélicoïdal jusqu’à M12 (avec outil combiné de perçage et de taraudage pour M14 x 1,25)
    • Taraud manuel HSS
    • Mandrins d’installation
    • Rupteur d’entraîneur

Écrous frein HELICOIL®

La combinaison efficace d’un écrou à embase avec rondelle intégrée et d’un filet rapporté HELICOIL® Plus Screwlock. Spécialement conçus pour la fixation de collecteurs d’échappement et de turbocompresseurs.

  • Écrous frein HELICOIL®

    Nous proposons une version à embase des écrous frein HELICOIL® avec rondelle intégrée, spécialement conçue pour fixer solidement les collecteurs d’échappement.

     

    Variantes de conception

    • Écrou M8 à tête hexagonale
    • Écrou M8 avec triple carré d’entraînement

    Applications

    • Collecteurs d’échappement
    • Axes et moteurs
    • Turbocompresseurs

    Contenu

    • 50 écrous frein de chaque taille

RIVKLE® et RIVQUICK®

Ces kits de réparation facilitent la pose d’écrous et de rivets aveugles sur des pièces de faible épaisseur.

  • Kit RIVKLE® Plus - Tête fine

    Le kit RIVKLE® Plus contient 50 écrous à sertir  RIVKLE® Plus à tête fine de chaque taille (M3, M4, M5 et M6) et l’outil de pose RIVKLE® BRK 01 pour une pose manuelle.

    Contenu

    • Écrous à sertir RIVKLE® Plus de M3 à M6
    • Acier zingué
    • Tête fine
    • Outil de pose BRK 01
    • Parties interchangeables pour M3, M4, M5 et M6 (comprenant une tige de traction et une enclume)
  • Kit RIVKLE® Plus – Tête plate

    Le kit RIVKLE® Plus contient 50 écrous à sertir RIVKLE® Plus à tête plate de chaque taille (M4, M5 et M6) et l’outil de pose RIVKLE® BRK 01 pour une pose manuelle.

    Contenu

    • Écrous à sertir RIVKLE® Plus de M4 à M6
    • Acier zingué
    • Tête plate
    • Outil de pose BRK 01 
    • Parties interchangeables pour M4, M5 et M6 (comprenant une tige de traction et une enclume)
  • Kit RIVKLE® Plus - Tête fine

    Le kit RIVKLE® Plus contient des écrous à sertir RIVKLE® Plus à tête fine dans les tailles M6, M8 et M10 et l’outil de pose RIVKLE® M2007 pour une pose manuelle.

    Contenu

    • 50 écrous à sertir M6
    • 25 écrous à sertir M8
    • 25 écrous à sertir M10
    • Acier zingué
    • Tête fine
    • Outil de pose RIVKLE® M2007
    • 3 tiges de traction et enclumes pour M6, M8 et M10
  • Kit RIVKLE® Plus – Tête plate

    Le kit RIVKLE® Plus contient des écrous à sertir RIVKLE® Plus à tête plate dans les tailles M6, M8 et M10 et l’outil de pose RIVKLE® M2007 pour une pose manuelle.

    Contenu

    • 50 écrous à sertir M6
    • 25 écrous à sertir M8
    • 25 écrous à sertir M10
    • Tête plate
    • Acier zingué
    • Outil de pose RIVKLE® M2007
    • 3 tiges de traction et enclumes pour M6, M8 et M10
  • Kit RIVQUICK®

    Le kit  RIVQUICK®  contient un total de 558 pièces, comprenant des rivets aveugles, l’outil de pose BRS 02 pour une pose manuelle et d’autres accessoires.

    Contenu

    • Outil de pose BRS 02
    • Assortiment de rivets aveugles en aluminium avec tige en acier
    • 4 embouchures
    • 2 forets

Domaines d’application

Solutions de réparation dans le secteur automobile

Plus d’informations