eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Technologie de sertissage

RIVKLE®

Des filetages résistants sur des supports de faible épaisseur avec les écrous et goujons à sertir RIVKLE®.

Écrous et goujons à sertir RIVKLE®

Des filetages résistants et réutilisables sur des supports de faible épaisseur

Haute résistance

Vos applications ont des supports de faibles épaisseurs qui empêchent d’utiliser des filetages usinés ? L’écrou à sertir RIVKLE® permet de former des filetages et des taraudages résistants. Les différentes variantes et dimensions offrent une solution parfaite pour chaque application.

Les plus

Avantages du RIVKLE®

  • Assemblage d’un seul côté

    Assemblage simple, en aveugle. Souvent l’unique solution pour les profilés creux, les boîtiers ou les applications accessibles d’un seul côté.

  • Utilisation flexible

    Parfait pour chaque étape de production. Pas de rattrapage nécessaire par votre service production après la pose, même sur des pièces qui sont déjà enduites ou peintes.

  • Pas de contrainte thermique

    La pièce n’est pas affaiblie par la chaleur, ce qui peut se produire lorsque l’on utilise des écrous à souder.

Méthode et principe

Utilisation d'écrous à sertir à la place du soudage

Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® sont les solutions les plus polyvalentes pour ajouter un filetage ou un taraudage, réutilisable et résistant, sur des supports de faible épaisseur. Ils peuvent être posés très facilement dans tous les matériaux (acier, magnésium, aluminium, plastique, composite...). Ce procédé est particulièrement sûr car il ne présente aucun risque de brûlure et ne dégage aucune vapeur ni gaz nocifs.

Écrous à sertir RIVKLE® Le processus de sertissage

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous

Trouvez la bonne solution pour votre application

Produits RIVKLE®

Nous offrons un éventail d’écrous et goujons à sertir différents adaptés à vos applications.

  • RIVKLE® Standard

    Matériaux

    • Acier : notre matériau de référence
    • Aluminium : léger, résistant à la corrosion
    • Acier inoxydable : résistant à la corrosion et à la température

    Formes de tête

    • Tête plate
    • Tête fraisée
    • Tête extra-fine

    Extrémités du fût

    • Ouvert
    • Fermé

    Formes du fût

    • Cylindrique et lisse
    • Cylindrique et moleté
    • Hexagonal
    • Semi-hexagonal
  • RIVKLE® SFC

    Vous pouvez utiliser RIVKLE® SFC (Smart For Composite) pour insérer des filetages résistants dans les plastiques et les matériaux composites sans les endommager.

    Principe de fonctionnement

    • Le principe de base est que la charge est précisément répartie dans la direction de l’axe du filetage sans contrainte radiale.

    Modèles

    • RIVKLE® SFC est disponible en différentes versions en acier ou inox (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Pour protéger vos assemblages des influences externes, la technologie RIVKLE® Seal Ring garantit une étanchéité à tous les fluides et gaz.

    Avantages

    • Le joint est parfaitement maintenu dans la gorge sous tête de l’écrou à sertir RIVKLE®. Il reste en place en toutes circonstances, y compris lors de la pose automatique avec une unité d’alimentation pneumatique
    • Étanchéité conforme à la norme ISO 20653, indice IPX7
    • Résistance aux UV et à la température jusqu’à 220°C
    • Résistance à tous les fluides (huiles, hydrocarbures, etc.)
  • RIVKLE® HRT

    Nos écrous à sertir haute résistance RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) offrent un filetage extrêmement robuste qui améliore considérablement les propriétés mécaniques de l’écrou à sertir aveugle.

    Modèles

    • Acier et aluminium
    • Le couple de serrage plus élevé permet des forces de précontraintes plus élevées dans l'assemblage
    • Possibilité de réduire la dimension des vis
    • Gain de poids
    • Résistant à la corrosion et recyclable, en particulier dans les composants en aluminium (RIVKLE® HRT Aluminium)
  • RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT

    La technologie RIVKLE® Seal Ring aluminium est la solution dernière génération pour l’assemblage des bac batteries, répondant aux exigences les plus élevées.


    Avantages

    • Gain de poids notable de part sa conception en aluminium (2.5 fois plus léger à conception équivalente qu’une fixation en acier)
    • Idéal pour les environnements électriques car étant en Aluminium, il n’y a aucun risque d’oxydation métallique.
    • Recyclabilité facilitée des assemblages aluminium / aluminium, suppression de l’opération de dissociation des matériaux
  • RIVKLE® PN à fût fendu

    Versions

    • Acier (aluminium et inox sur demande)
    • Haute résistance à l’arrachement
    • RIVKLE® PN comporte la plus grande plage de sertissage de tous les écrous à sertir pour des épaisseurs de matériaux variables
    • Large plage de serrage pour renforcer la pièce
    • Les faibles contraintes radiales lors de la pose évitent une charge excessive sur le composant
    • Faibles contraintes radiales dans le composant
  • Goujons à sertir RIVKLE®

    Les goujons à sertir RIVKLE® vous permettent de préfixer le composant à visser à la pièce support. Cela est particulièrement utile dans le cas de pièces lourdes ou encombrantes ou d’assemblages masqués (assemblage « hang on »). Nos goujons à sertir sont disponibles en différentes versions (notamment avec des fonctions d'étanchéités).

Vidéo

Technologie RIVKLE®

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous