eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Suisse
  2. Produits
  3. Technologie d’assemblage
  4. Pose de filets rapportés HELICOIL®

Taraudage dans le métal

HELICOIL®

Il existe de nombreuses options de montage, des outils de pose manuels simples aux systèmes entièrement automatisés.

Mandrin d’installation pour HELICOIL® Smart - Le filet rapporté avec entraîneur qui n’a pas besoin d’être rompu.

Taraudage dans le métal

Création de fixations à haute résistance

Nos solutions de montage sont conçues comme des stations de travail entièrement automatiques ou semi-automatiques. Selon vos besoins, la manipulation des pièces peut se faire par l'utilisateur, par système de manipulation, par table rotative ou système de transfert. Découvrez nos solutions de montage.

Procédé et principe

Processus de pose de l’HELICOIL®

Les filets rapportés HELICOIL® génèrent des taraudages haute résistance, résistants à l'usure, à la chaleur et de haute précision, dans lesquels la répartition des contraintes dans le taraudage est uniforme. Le diamètre réduit des premières spires de l'HELICOIL® Plus permet le vissage de l'insert fileté comme une vis.
La pose des filets rapportés HELICOIL® est simple et économique, car seules quelques règles de base doivent être respectées. Pour un montage maitrisé, en petite, moyenne et grande série, nous proposons une vaste gamme d'outils de pose manuels et automatiques.

Le système HELICOIL® combine la conformité aux normes et la facilité de pose.

Les étapes de la pose en détail

Perçage de l'avant-trou

Vous pouvez utiliser un foret hélicoïdal standard.

Chanfreiner à 90° et ébavurer avant de percer. Diamètre extérieur du chanfrein = DHC + 0,1 mm.

Perçage d’avant-trous HELICOIL®

Taraudage

Pour créer le taraudage du filet rapporté HELICOIL® Plus, utiliser des tarauds HELICOIL® d'origine adaptés au système. Vérifier le respect des dimensions du taraudage avec les tampons de contrôle HELICOIL®.

Filetage HELICOIL®

Taraudage par refoulement

Grâce au dispositif de taraudage par refoulement, il est possible d’obtenir un filetage sans copeau. 

Taraudage HELICOIL®

Pose du filet rapporté

Vous pouvez effectuer la pose à l’aide d’un outil de pose manuel, d’un outil de pose automatique ou d’une solution entièrement automatisée.

HELICOIL® Plus Free RunningFilets rapportés pour métaux

Trouvez la solution adaptée à votre application

Tarauds HELICOIL®

Les tarauds HELICOIL® originaux propres au système doivent être utilisés pour couper le filetage de guidage HELICOIL® Plus. Nous fournissons toute une gamme de tarauds manuels et machines.

  • Tarauds manuels

    • Pour l’usinage de matériaux d’une résistance allant jusqu’à 700 N/mm2.
    • Convient uniquement aux trous borgnes si le fond de taraudage est suffisant.
    • L’exigence minimale est que le diamètre soit plus profond que la longueur du filetage entièrement découpé.
  • Tarauds machine

    En fonction de votre application, vous pouvez choisir parmi différents tarauds machine.

  • Outils combinés de perçage et de coupe

    Outil combiné de perçage et de taraudage 0142.0 pour les filetages de maintien HELICOIL® dans les filetages métriques grossiers et fins endommagés. Le pré-perçage (taraudage) n’est pas nécessaire.

  • Taraud mécanique

    Taraud HELICOIL® pour la réalisation de filetages de maintien sans copeaux, de classe de tolérance 5H (6H mod.), pour filets rapportés HELICOIL®. Le taraud comporte des rainures de lubrification pour assurer une lubrification correcte même pour les grandes profondeurs.

  • Tampons de contrôle des taraudages

    Tampon de contrôle des taraudages pour vérifier si les filetages de maintien des filets rapportés HELICOIL® réalisés avec un outil de taraudage sont à la cote.

Broche de pose HELICOIL®

Broches de pose de différentes formes pour la pose de l’HELICOIL® Plus, de l’HELICOIL® Tangfree - Free Running et Screwlock, et de l’HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Adapté aux outils suivants

    • Outils de pose électriques – Type E S 206 et E S 410
    • Outils de pose sur batterie – Type B S 206 et B S 824
    • Outils de pose pneumatiques – Type P S 412 et P S 1216


    Avantages

    • Changement d’outil rapide
    • Réduction des coûts d’outillage
    • Possibilité de montage par bras-transfert
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Adapté aux outils suivants

    • Outils de pose électriques – Type E‑S 206 et E‑S 410
    • Outils de pose sur batterie – Type B‑S 206 et B‑S 824
    • Outils de pose pneumatiques – Type P‑S 412 et P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Mandrin d’installation avec butée de profondeur pour la pose de l’HELICOIL®Smart Free Running dans les dimensions de M4 à M12.

    Adapté aux outils suivants

    • Outils de pose pneumatiques – Type P‑S 408S, P‑S 10S et P‑S 12S

Outils HELICOIL® avec broche de pose

Pour la pose des filets rapportés HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree et HELICOIL® Smart. Les outils d'installation sont choisis en fonction du volume d’inserts filetés HELICOIL® Plus, de l'emplacement des trous taraudés dans la pièce et de la taille du filet.

  • Type P-S 408S

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 1500 tr/min à 6,3 bars (réglable par pression d’air)
    • Consommation d’air : 5,5 l/s à 6,3 bars
    • Couple : M = 4,5 Nm
    • Porte-outils : douille à six pans 1/4" avec roulement radial
    • Poids : 0,8 kg

    Les broches de pose HELICOIL®Smart de taille spécifique avec butée de profondeur doivent être commandés séparément.

  • Type P-S 10S

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 600 tr/min à 6,3 bars (réglable par pression d’air)
    • Consommation d’air : 5,5 l/s à 6,3 bars
    • Couple : M = 7 Nm
    • Porte-outils : douille à six pans 1/4" avec roulement radial
    • Poids : 1,1 kg

    Les broches de pose HELICOIL®Smart basés sur la taille avec butée de profondeur doivent être commandés séparément.

  • Type P-S 12S

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 380 tr/min à 6,3 bars (réglable par pression d’air)
    • Consommation d’air : 5,5 l/s à 6,3 bars
    • Couple : M = 10 Nm
    • Entrainement : 6 pans creux 1/4" avec guide
    • Poids : 1,1 kg

    Les broches de pose HELICOIL® Smart doivent être commandés séparément.

  • Type B-S 206

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 2 vitesses 200 tours/min et 600 tours/min, réversible
    • Couple : 21 niveaux de réglage 0,3 – 2,9 Nm / maxi 4,4 Nm
    • Entrainement : six pans creux 1/4''
    • Poids, batterie incluse : 0,5 kg
    • Batterie : 3,6 V / 1,5 Ah / Temps de charge 30 min.

    La broche de pose approprié doit être commandé séparément.

  • Type B-S 824

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide :
      • Étage 1 / variable 65 - 450 tr/min, réversible
      • Étage 2 / variable 200 - 1450 tr/min, réversible
    • Couple : 19 niveaux de réglage 1 - 6,9 Nm / maxi 31,9 Nm
    • Entrainement : mandrin auto-centrant 1,0 – 13 mm
    • Poids, batterie incluse : 2,0 kg
    • Batterie : 15,6 V / 3 Ah / Temps de charge 45 min.

    La broche de pose correspondante doit être commandée séparément.

  • Type E-S 206

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 720 tr/min
    • Tension de sortie : 35 V DC
    • Couple : M = 0.45 – 0,95 Nm
      (embrayage avec guide ajustable)
    • Entrainement : Six pans creux 1/4'' avec guide
    • Poids : 0,31 kg

    La broche de pose correspondante doit être commandée séparément.

  • Type E-S 410

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 1200 tr/min (réglage variable) - inversion automatique du sens de rotation lorsque la profondeur de vissage est atteinte
    • Couple : 0,9 – 3 Nm (réglage variable du couple de serrage sur le dispositif de commande)
    • Entrainement : mandrin à entraînement 6 pans creux 1/4'' avec guide rapide pour mandrin d’installation
    • Poids : 0,57 kg

    La broche de pose correspondante doit être commandée séparément.

  • Type P-S 412

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 1500 tr/min à p = 6,3 bars
      (pression d’air ajustable)
    • Consommation d’air : 5,5 l/s à p = 6,3 bars
    • Couple : M = de 1,2 à 4,5 Nm
      (embrayage ajustable)
    • Entrainement : six pans creux 1/4" avec guide
    • Poids : 0,8 kg                                           
  • Type P-S 1216

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 950 tr/min à p = 6,3 bars
      (réglable par pression d’air)
    • Consommation d’air : 5,5 l/s à p = 6,3 bars
    • Couple : M = de 1,2 à 5,5 Nm
      (embrayage ajustable)
    • Entrainement : six pans creux 1/4" avec guide
    • Poids : 0,8 kg

    La broche de pose appropriée doit être commandé séparément.

Outils HELICOIL® avec nez de guidage

Pour la pose de filets rapportés HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus et HELICOIL® Tangfree. Les outils manuels sont disponibles avec ou sans filetage pour la pose en vrac et la pose de filets rapportés sur bande plastique.

  • Type E-PSG

    Caractéristiques techniques

    • Vitesse à vide : 1200 tr/min
      (réglage variable) – inversion automatique du sens de rotation lorsque la profondeur de vissage est atteinte
    • Couple : 0,9 – 3 Nm (réglage variable du couple sur le dispositif de commande)
    • Entrainement : Raccord pour les nez de pose du P-PSG 256
    • Poids : 0,75 kg

    La partie interchangeable est déterminée en fonction du type et de la taille de l’HELICOIL®.

  • Type E-PSG 256 Quick Exchange

    L’outil complet se compose d’un boitier de commande, d’un moteur électrique (type Pluto 3) incluant le système Quick Exchange, d’une BitBox avec adaptateur de taille et d’un outil de base.

    Avantages

    • Changement rapide des modules selon les différents types, dimensions et longueurs d’HELICOIL®
    • Gain de temps
    • Moteur brushless pour les applications en salle blanche
    • Outil compact et transportable

    L’unité interchangeable et la BitBox sont déterminées par le type et la taille de l’HELICOIL®.

  • Type P-PSG 256/ 714/ 1626

    L'outil de pose est équipé d'un moteur à air comprimé réversible et d'une partie interchangeable dépendant des dimensions.
    La profondeur de pose de l'HELICOIL® est ajustée avec des rondelles de compensation.
    Cet outil est conseillé pour les moyennes et grandes séries.

  • Type P-PSG 256 SF/ 714 SF

    L'outil de pose est équipé d'un moteur à air comprimé réversible et d'une partie interchangeable dépendant des dimensions.
    La profondeur de pose de l'HELICOIL® est ajustée avec des rondelles de compensation.
    Cet outil est conseillé pour les moyennes et grandes séries.

Outils de pose manuels HELICOIL®

Pour filets rapportés HELICOIL® Classic et HELICOIL® Plus. Les outils manuels sont disponibles avec ou sans descente au pas.

  • Type H-PSG

    Broche filetée, à descente au pas avec butée de profondeur.

  • Type H-M

    Mandrin avec butée de profondeur pour filets rapportés M18 à M36.

Rupteurs d’entraîneur HELICOIL®

Pour la rupture simple et rapide de l’entraîneur des filets rapportés HELICOIL® Classic et HELICOIL® Plus.

  • Rupteur d’entraîneur

    Rupteur d’entraîneur standard HELICOIL® pour l’enlèvement de l’entraîneur sans perte de performance. Facile à utiliser, économique et adapté aux filets rapportés HELICOIL® Plus et HELICOIL® Classic de longueurs comprises entre 1d et 2d.

  • Type TB-M

    Rupteur d’entraîneur à déclenchement mécanique TB-M HELICOIL® pour l’enlèvement de l’entraîneur sans perte de performance. Facile à utiliser, économique et adapté à l’HELICOIL® Plus et à l’HELICOIL® Classic de 1d à 2d.

  • Type TB-P

    Rupteur d’entraîneur pneumatique TB-P HELICOIL® pour l’enlèvement de l’entraîneur sans perte de performance. Facile à utiliser, économique et adapté aux filets rapportés HELICOIL® Plus et HELICOIL® Classic de longueurs comprises entre 1d et 2d.

Outil d’extraction HELICOIL®

Pour l’extraction manuelle et mécanique des filets rapportés HELICOIL®

  • Outil d’extraction

    Outil d'extraction des filets rapportés HELICOIL® à monter sur tourne-à-gauche ou sur visseuse sur batterie.
    Autres dimensions sur demande.

Accessoires HELICOIL®

  • Support à bras parallèle, type S

    Avantages

    • Rationalisation
    • Positionnement rapide et fiable, en particulier pour les petites tailles
    • Manipulation aisée, travail sans fatigue
       

    Caractéristiques techniques

    • Rayon de travail : 130 mm – 450 mm
    • Hauteur de travail : 50 mm – 450 mm
    • Poids sans outil : 8 kg
    • Couple absorbé : maxi 15 Nm
  • Jauge de profondeur HELICOIL®

    Aperçu de vos avantages

    • Mesure et détection précises des filets rapportés HELICOIL® posés
    • Manipulation facile
    • Design compact
    • Documentation détaillées certificats compris

Automatisation

Outils de pose automatique HELICOIL®

La réduction du coût de la pose des filets rapportés HELICOIL® est aussi importante que leur niveau de qualité.
Pour ce faire, nous proposons des modules à intégrer dans des lignes automatiques ainsi que des postes autonomes.

Vous avez des besoins spécifiques ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter !

Contactez-nous
Helicoil Boellhoff

Vidéos

La technologie HELICOIL®

Plus d’informations

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous