Technique de rivetage

RIVSET®

Systèmes de rivetage auto-poinçonneur pour des assemblages parfaits

 

Assemblage mécanique haute résistance

Le rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est un procédé d'assemblage.

Il crée un assemblage mécanique à haute résistance de matériaux identiques ou combinés.
Des assemblages à plusieurs couches sont possibles.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

En une seule étape, le rivet semi-creux pénètre dans les couches supérieures de la pièce puis s’évase dans la couche inférieure sans la perforer.

Domaines d'application

Les systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activités entre autres l'industrie automobile et ses équipementiers, l'aéraulique et le bâtiment : renfort portière, écran thermique, gaine de ventilation, échafaudages.

Avantages produit
  • Pour des assemblages mixtes, multicouches et hybrides
  • Assemblages à haute résistance
  • Assemblages étanches aux gaz et à l'eau
  • Pose par pince portative à la pose entièrement automatisée

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Procédé d'assemblage à froid

Aucune chaleur n'est générée dans la zone d'assemblage, par conséquent pas de déformation de la pièce.

Modulaire et orienté application

Les systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® sont flexibles et configurables selon les besoins du client.

Intégré dans la ligne

Les systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® s'intègrent facilement dans une ligne de fabrication existante.

Description détaillée

 

Systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

La gamme de systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® comprend des systèmes manuels et des systèmes de pose entièrement automatiques. Ils sont conçus pour les domaines d'application les plus variés et peuvent être adaptés à l'environnement de production spécifique. Les différents composants du système, à savoir module d'alimentation électrique (Power Unit), alimentation des rivets (Feed), outil (Tool), panneau et affichage (accessoires) peuvent être agencés de manière flexible.
C'est votre application qui définit le système.

Ordre de pose de RIVSET® : 1) Positionnement, 2) Fixation, 3) Pénétration, 4) Poinçonnage, 5) Mise en forme, 6) Pose

Ordre de pose

1) Positionnement
2) Fixation
3) Pénétration
4) Poinçonnage
5) Mise en forme
6) Pose

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

RIVSET® Portable

L'appareil manuel sur batterie permet des combinaisons flexibles avec le même appareil de base. Les têtes à rivets auto-poinçonneurs peuvent être changées directement sur le lieu de pose.

Plus

RIVSET® Classic

Appareils pour la pose de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sur bande plastique pour la production industrielle en série pour une utilisation manuelle.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVSET®
Assemblage par rivets auto-poinçonneurs
anglais 04/2018 6374 kB / PDF
anglais 04/2018 6374 kb / PDF
Portable C
Electro-hydraulic setting tool for RIVSET® and WELTAC®
anglais 03/2020 755 kB / PDF
anglais 03/2020 755 kb / PDF
RIVSET® Automation E
When modern multi-material designs electrify
anglais 01/2019 1463 kB / PDF
anglais 01/2019 1463 kb / PDF
ready2_rivet
The automation package for all riveting tasks
anglais 04/2018 233 kB / PDF
anglais 04/2018 233 kb / PDF
RIVSET® Self-pierce riveting technology
Joining of aluminium cast with new ring groove die
anglais 6710/17.02 143 kB / PDF
anglais 6710/17.02 143 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.