eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rivetage

RIVQUICK®

Outils de pose pour rivets aveugles

Outil de rivetage aveugle hydraulique/pneumatique RIVQUICK® P2000 – adapté à la production en petite et grande série

Rivetage

Pour l’assemblage des pièces en aveugle

Pour une pose optimale, nous offrons un vaste choix d’options de pose allant de la simple pince manuelle à l'outil de pose sur batterie.

Procédé et principe

La technologie des rivets aveugles RIVQUICK®

Les rivets à rupture de tige sont produits à partir de matériaux durables et composés de 2 éléments : le corps et la tige. Lors de la pose, l'extrémité du corps est aplatie et élargie par écrasement.

La pose d'un rivet aveugle est simple : Insérer le rivet juqu'au contact avec les pièces à assembler, riveter et la pose est terminée. Le choix de l’appareil de pose se fait en fonction des caractéristiques techniques du rivet à poser (typologie, dimension, matières, …), de l’environnement et de la cadence de pose.

RIVQUICK® – Rivet aveugle standard
RIVQUICK®rivet aveugle standard

Notice d’utilisation

Forum technique

Vous recherchez la notice d’utilisation d’un outil spécifique ou vous souhaitez savoir comment entretenir votre machine ? Toutes les informations utiles sont à portée de clic.

Vers la notice d’utilisation de notre RIVQUICK®

Trouvez la solution adaptée à votre application

Outils de pose RIVQUICK®

Trouvez l’outil de pose qui vous convient.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Propriétés

    • Adapté aux dimensions suivantes
      • Aluminium : de ø 3 mm à ø 6,4 mm
      • Acier galvanisé : de ø 3 mm à ø 6,4 mm
      • Acier inoxydable : de ø 3 mm à ø 6,0 mm
    • Poids : 1 900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Propriétés

    • Adapté aux dimensions suivantes
      • Aluminium : de ø 2,4 mm à ø 6,4 mm
      • Acier galvanisé : de ø 2,4 mm à ø 6,4 mm
      • Acier inoxydable : de ø 2,4 mm à ø 6 mm
    • Poids : 2 000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Propriétés

    • Bol de récupération de tiges amovibles
    • Système d’aspiration
    • Vanne de sécurité pour l’interruption de l’alimentation en air

    Caractéristiques techniques

    • Pression de réglage : 7 300 N
    • Course de l’outil 17 mm
    • Poids : 1 250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Propriétés

    • Bol de récupération de tiges amovibles
    • Système d’aspiration
    • Vanne de sécurité pour l’interruption de l’alimentation en air

    Caractéristiques techniques

    • Pression de réglage : 12 500 N
    • Course de l’outil : 21 mm
    • Poids : 1 650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Propriétés

    • Bol de récupération de tiges amovibles
    • Système d’aspiration
    • Vanne de sécurité pour l’interruption de l’alimentation en air
    • Adapté également aux rivets aveugles à haute résistance

    Caractéristiques techniques

    • Pression de réglage : 16 000 N
    • Course de l’outil : 25 mm
    • Poids : 2 050 g
  • RIVQUICK® B2000

    Propriétés

    • Bol de récupération de tiges amovibles
    • Deuxième batterie lithium-ion

    Caractéristiques techniques

    • Pression de réglage : 10 000 N
    • Course de l’outil : 20 mm
    • Poids : 2 000 g
  • RIVQUICK® B3000

    Propriétés

    • Bol de récupération de tiges amovibles
    • Deuxième batterie lithium-ion
    • Adaptés également aux rivets aveugles à haute résistance

    Caractéristiques techniques

    • Force de pose : 18 700 N
    • Course de l’outil : 27 mm
    • Poids : 2 200 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Adapté aux dimensions suivantes

    • Aluminium : de ø 160 épaisseur 2,4 160 mm à ø 160 épaisseur 5 160 mm
    • Acier galvanisé : de ø 160 épaisseur 2,4 160 mm à ø 160 épaisseur 5 160 mm
    • Acier inoxydable : de ø 160 épaisseur 2,4 160 mm à ø 160 épaisseur 3,2 160 mm

    Poids : 540&#160 g

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le RIVQUICK® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous