Fixation par collage

ONSERT®

Fixation d'éléments par collage rapide, photodurcissable

 

Collage rapide et fiable

La technologie ONSERT® permet de coller différents éléments d'assemblage sur de nombreux matériaux.

Notre entreprise, spécialiste des techniques d'assemblage et DELO, expert en techniques de collage, ont développé ensemble un nouveau système de fixation : la technologie ONSERT® qui permet le collage rapide et fiable d'éléments d'assemblage.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Ce système associe les avantages de la technique de collage et des assemblages vissés démontables. Des éléments, composés de plastique transparent / translucide, avec ou sans filetage métallique, sont fixés par un processus d’adhésion au moyen d'une colle photo-polymérisable. Les avantages principaux de ce processus sont la fiabilité du séchage adhésif avec un temps de cycle court et la conception géométrique des éléments d'assemblage.

Domaines d'application

Ce procédé d'assemblage innovant est optimal pour une mise en œuvre polyvalente dans les secteurs les plus variés, partout où des éléments d'assemblage doivent être rapportés sur des matériaux non soudables, comme dans l'aéronautique, pour les structures légères, ou dans l'industrie automobile pour la fixation d'éléments d'habillage.

Avantages produit
  • L'assemblage peut être mis sous charge directement après le photodurcissement
  • Temps de durcissement court (< 4 s)
  • Les éléments de fixation ne sont pas apparents sur les supports en plastique ou de faible épaisseur (Design)
  • Souplesse d'utilisation même après traitements de surface (vernis, cataphorèse)

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Design optimisé assurant une surface sans déformation sur les pièces clients

Permet d'éviter la casse et les résidus en relief.

Polymérisation de la colle optimale grâce à une géométrie de lampe LED spécifique

Il existe une lampe de durcissement adaptée à chaque application.

Sécurité process

Par refroidissement actif et contrôle de la température.

Description détaillée

 

ONSERT® Portable

L’ONSERT® Portable est un outil de pose manuel sur batterie qui permet la pose d'éléments.

La liaison entre la pièce et l'élément d'assemblage ONSERT® est établie par un adhésif photopolymérisable. Celui-ci est appliqué manuellement sur un élément d'assemblage ONSERT®, qui est placé dans le nez de pose de l’ONSERT® Portable face à la source lumineuse et maintenu en position au moyen d'un aimant. Un bouclier de protection intégré assure la sécurité de l'opération.

A la base de l’appareil, une LED verte indique que le dispositif est en position correcte de fonctionnement. Il suffit de positionner l'appareil tête en bas sur le point à coller et de lancer le processus d'assemblage en appuyant sur le bouton de démarrage. La lumière est émise pendant une durée définie et l'adhésif durcit.

La durée d'exposition et l'intensité lumineuse dépendent de l'adhésif utilisé et du matériau de la pièce. Les paramètres peuvent être définis sur ordinateur et transmis par câble USB à l'appareil ONSERT® Portable.


Avantages

  • Boîtier ergonomique en deux parties, se prend facilement en main et ne dérape pas
  • Polymérisation de la colle optimale grâce à une géométrie de lampe LED spécifique
  • Surveillance du processus par connexion USB
  • Positionnement rapide et sûr grâce à un palpeur 3 points
  • Manipulation simple
  • Flexibilité
  • Batterie Lithium-Ion


Nous nous ferons également un plaisir de vous présenter nos solutions automatiques pour la pose des éléments ONSERT®.

Veuillez contacter notre service technique.

ONSERT® Portable – Outil de pose manuel sur batterie en mallette de transport

ONSERT® Portable dans une mallette de transport pratique

Contenu : Outil de pose, batterie, chargeur, pistolet doseur et accessoires

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
ONSERT®
Assemblage par collage rapide et sûr des éléments d'assemblage au moyen de colles photopolymérisables
anglais 0250/16.02 481 kB / PDF
anglais 0250/16.02 481 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.