Pièces sur plan en métal

FORMTEC

Pièces spéciales frappées à froid et sous-ensembles. Notre compétence en frappe à froid pour des besoins spécifiques.

 

Pièces spéciales issues de la frappe à froid

Avec FORMTEC, nous vous accompagnons dans les phases de conseil, de développement et de production de vos pièces métalliques spéciales et sous-ensembles.

Nous ne nous contentons pas de la norme. Nous vous offrons la meilleure solution pour vos besoins. Notre expertise technique en matière de frappe à froid nous permettent de répondre aux problématiques d'assemblage et de montage les plus exigentes.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

FORMTEC se caractérise par un processus complet de conseil, de développement et de production. Grâce à nos équipements modernes, nous pouvons réaliser différents types de conception et de simulation.

Domaines d'application

Notre gamme de produits FORMTEC est principalement axée sur la construction automobile. FORMTEC est par exemple utilisé pour la fixation de boucliers thermiques et de systèmes de ventilation.

Avantages produit
  • Conseil et accompagnement individualisé
  • Savoir-faire en développement, production et montage
  • Processus de production éprouvés, techniques modernes de mesure et de contrôle

L'offre FORMTEC

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Conseil client

Un savoir-faire complet. Grâce à leur expérience confirmée, nos experts définissent des solutions sur mesure en réponse à des besoins en assemblage spécifiques.

Développement de projets

Solutions personnalisées. Grâce à nos logiciels de conception et de simulation, nous sommes en mesure de proposer un projet sur mesure dans les plus brefs délais. 

Prototypes et préséries

Un objectif : la perfection. Nos prototypes et nos préséries nous confèrent la sécurité suffisante pour valider la version finale de votre solution d'assemblage.

Amélioration continue des produits

Pour vous, chez vous. Grâce à notre dense réseau de ventes et à nos sites de production dans 24 pays, nous sommes toujours à vos côtés pour apporter des modifications à vos composants spéciaux.

Exemples d'application

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Pièces sur plan et sous-ensembles

Fixation du
bouclier thermique

L’écran thermique d’un moteur de voiture est soumis à de fortes variations de températures (-40°C à +300°C) et doit rester en place sans se casser sous l’effet de la dilatation. Notre fixation FORMTEC est conçue pour résister à ces contraintes thermiques.

Plus
Pièces sur plan et sous-ensembles

Évacuation d'eau sur
toit en verre

La stagnation d'eau sur un toit panoramique peut causer sa corrosion et des fuites. C'est là qu'entre en jeu notre système d'évacuation de l'eau FORMTEC.

Plus
Inserts spéciaux

Montage
du système de ventilation

Pour fixer solidement le système de ventilation au bloc moteur, nous avons mis au point un insert spécial FORMTEC haute résistance.

Plus
Écrou spécial

Fixation du
crochet d’attelage

Le crochet d’attelage d'une voiture est soumis à des charges très importantes lorsqu'il est utilisé. L'écrou spécial FORMTEC permet de le fixer en toute sécurité.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
FORMTEC
Pièces spéciales frappées à froid et sous-ensembles
anglais FO 07/13 ENG 933 kB / PDF
anglais FO 07/13 ENG 933 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.