Vissage direct

QUICK FLOW®

Assemblage solide de pièces de faible épaisseur. Avec les vissages directs QUICK FLOW®

 

Sécurité process augmentée pour les tôles minces

QUICK FLOW® est un élément de vissage universel et économique pour tôle mince conçu par Böllhoff.

Le poids des assemblages se doivent aussi d’être réduits de plus en plus souvent. Bien que ses avantages en termes de coûts soient bien connus, sa mise en œuvre technique représente souvent un défi. Pour pouvoir assembler des tôles particulièrement fines sans éléments superflus (écrous), nous avons mis au point l'élément de vissage QUICK FLOW®.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

La vis pour tôle mince QUICK FLOW® perce un trou dans la tôle, forme un passage et réalise un taraudage métrique. Le logement ainsi percé a une hauteur avantageuse au point de vissage ainsi qu’un pas fin. Résultat : un recouvrement suffisant des flancs de filets métriques formés. Leur montage automatique est également possible.

Domaines d'application

Dans le secteur automobile, la construction légère ou la construction d'installations de ventilation et de climatisation, QUICK FLOW® est adapté à tous les cas où des tôles minces en acier, en inox ou en aluminium doivent être fixées sans préperçage. 

Avantages produit
  • Pas de préperçage ou de poinçonnage du matériau
  • Pas de préformage requis
  • Grande sécurité du processus de montage grâce aux surcouples de serrage plus élevés
  • Dévissage et vissage répétés possibles
  • Assemblage sûr et durable

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Réduction des coûts des processus

Pas de préperçage, pas de poinçonnage. La pointe de la vis traverse la tôle et crée elle-même un passage.

Standardisation

Utilisation universelle. Permet de réduire les coûts de stockage, car il supprime le besoin d'éléments supplémentaires.

Haut niveau d'automatisation

Rapide et automatique. Le montage des vis pour tôle mince QUICK FLOW® permet des cadences rapides.

Réutilisable

Dévissage et vissage répétés possibles sans aucun problème.

Description détaillée

 

Le principe

La pointe en spirale solide permet le vissage sans préperçage. Il est également possible de combiner des matériaux différents, aluminium et acier par exemple. La géométrie de la pointe de la vis crée un passage dans la tôle de faible épaisseur et permet ainsi un vaste éventail d'utilisation. Au cours du même cycle, le taraudage métrique réutilisable est créé. Résultat : un recouvrement suffisant des flancs de filets métriques formés. Leur montage automatique est également possible. Les surcouples de serrage élevés assurent par ailleurs la sécurité nécessaire au processus.

Processus de pose de QUICK FLOW®

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Vissage direct

Vis pour tôle mince QUICK FLOW®

Les dimensions de M 4 à M 6 à tête cylindrique bombée à empreinte six lobes sont disponibles en stock. Les autres dimensions et formes de tête sont disponibles sur demande.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Self-Tapping Fasteners
Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
anglais 03/2021 4998 kB / PDF
anglais 03/2021 4998 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.