Sécurité anti-dévissage

RIPP LOCK®

Fixations à la tenue durable.
Avec les rondelles de sécurité, écrous et vis d'arrêt RIPP LOCK®.

 

Pour des assemblages durables

RIPP LOCK® assure une tenue durable de la force de pré-tension dans l'assemblage vissé, même en cas de charge dynamique importante.

Les rondelles, vis et écrous RIPP LOCK® sont des sécurités anti-dévissage mécaniques qui empêchent l'auto-dévissage de l'assemblage. La sécurisation du vissage est obtenue au moyen de nervures radiales, qui s’incrustent dans le matériau à l'assemblage.

This product is designed by Böllhoff

Procédé / principe

Lors du montage de l'élément d'assemblage, les nervures radiales de forme spéciale des rondelles de sécurité RIPP LOCK® s'incrustent dans la surface d'appui opposée. La liaison mécanique qui en résulte empêche le desserrage de l'assemblage.

Domaines d'application

Les RIPP LOCK® sont utilisés partout où une sécurité anti-dévissage efficace et économique est nécessaire. Ils peuvent également être utilisés sur des surfaces tendres et revêtues, dans des trous oblongs et pour l'uniformisation de gamme.

Avantages produit
  • Sécurité anti-dévissage
  • Capacité de charge jusqu'à la classe de résistance 12.9
  • Adaptés aux surfaces sensibles
  • Réutilisable
  • Résistance à la corrosion et à la température

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Excellente sécurisation

Aucun desserrage ni dévissage. Même en cas de charge dynamique extrême, l'assemblage vissé garde sa tenue.

Délicat avec les surfaces

Verni, galvanisé, chromé ? Les RIPP LOCK® sont particulièrement adaptés aux surfaces sensibles et aux matériaux tendres tels que l'aluminium, le cuivre, les alliages en fonte d'aluminium ou les alliages en fonte de magnésium.

Application simple

Montage et démontage simples de la rondelle, réutilisable plusieurs fois. Sans délai de durcissement.

Contrôlé par un organisme indépendant

RIPP LOCK® a fait ses preuves dans l'industrie. Sécurité contre le dévissage certifiée par des instituts indépendants et par l'autorisation BAZ Z-14.4-664.

Intégrable

RIPP LOCK® peut être utilisé dans presque tous les ensembles déjà existants. Grâce au diamètre extérieur standard DIN 125/ISO 7089, au petit diamètre extérieur pour les vis positionnées dans des logements étroits et au modèle en acier inox.

Description détaillée

 

Le dispositif de sécurisation RIPP LOCK®

La clé de la sécurité ? Les nervures radiales. Étant donné que l'angle de contact à la base de la nervure est plus grand que l'angle du pas d'un filetage métrique, le desserrage de l'assemblage est empêché par l'augmentation de la force de pré-tension.

 

Principe de fonctionnement

Lors du montage de l'élément d'assemblage, les nervures radiales de forme spéciale des rondelles de sécurité RIPP LOCK® s'impriment dans la surface d'appui opposée sous l'action de la force de pré-tension appliquée. La liaison mécanique qui en résulte empêche le desserrage de l'assemblage, même en cas de vibrations extrêmes ou de fortes charges dynamiques. En raison de la grande dureté des rondelles RIPP LOCK®, leur utilisation avec des vis de toutes les classes de résistance jusqu'à 12.9 comprise est possible.

Le dispositif de sécurisation RIPP LOCK® repose sur des nervures radiales

Le dispositif de sécurisation RIPP LOCK® repose sur des nervures radiales

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

C'est pourquoi les dispositifs de sécurisation RIPP LOCK® existent en différents modèles.

Rondelles de sécurité

Diamètre standard
RIPP LOCK®

Universelle, la rondelle d'arrêt RIPP LOCK® peut être utilisée quasiment partout – son diamètre extérieur est conforme à DIN 125/ISO 7089.

Plus
Rondelles de sécurité

RIPP LOCK®
Diamètre extérieur réduit

La solution de serrage sécurisé des vis à tête cylindrique réduite pour logements étroits.

Plus
Vis de blocage


RIPP LOCK®

Les nervures de blocage sont intégrées dans toute la surface d'appui de la vis.

Plus
Écrous frein


RIPP LOCK®

Les nervures de blocage sont intégrées dans toute la surface d'appui de l'écrou.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Assemblage sécurisé RIPP LOCK®
français 05/2019 1079 kB / PDF
français 05/2019 1079 kb / PDF
Histoire d'un succès
La grue mobile - Optimisation d'une grue pivotante
anglais 0319/14.02 302 kB / PDF
anglais 0319/14.02 302 kb / PDF
Böllhoff aktuell
Sécurisation d'assemblages vissés
anglais 1627/11.02 1218 kB / PDF
anglais 1627/11.02 1218 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.