Assortiments supplémentaires

NAVITIGHT®

Vissage à sécurité process assurée. Avec NAVITIGHT®, pour éviter les foirages dus aux erreurs d'angle.

 

Montage sans gauchissement

NAVITIGHT® corrige les erreurs d'angle de vissage pendant le montage.

Si la vis est introduite dans la pièce avec un filet décalé d'un côté (« Cross Threading »), il peut s'ensuivre une dégradation voire la destruction du taraudage. Grâce à la géométrie spéciale de la vis NAVITIGHT®, ce problème n'existe plus.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

Un principe simple, une efficacité remarquable. La particularité des vis NAVITIGHT® réside dans la géométrie de leur extrémité de filetage. Le diamètre extérieur réduit de l’extrémité de la vis est inférieur au diamètre du noyau du taraudage, le pas du filet restant quant à lui constant. Ainsi, lors du serrage de la vis, il arrive un moment où la vis et le taraudage s'alignent. Ceci empêche efficacement les défauts de vissage.

Domaines d'application

Ces vis peuvent être utilisées pour tous les vissages entièrement automatiques ou manuels lors desquels l'accès au taraudage de la pièce est limité.

Avantages produit
  • Vissage sécurisé par process maîtrisé
  • Gain de temps et d'argent grâce à un taux d'erreur réduit
  • Vissage automatique possible
  • La fonction de raclage de peinture résout le problème des résidus dans le contre-filet

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Vissage sécurisé par process maîtrisé

Correction des erreurs de positionnement grâce au diamètre réduit de l’extrémité de filetage. Même les vis mal introduites s'alignent correctement dans le taraudage.

Réduction des rebuts

Le concept novateur des vis NAVITIGHT® empêche efficacement l'endommagement du taraudage.

Économie en termes de coûts de process

Le filetage est préservé. Le coût des reprises ou des réparations onéreuses est ainsi considérablement réduit.

Utilisation universelle

Usinage ergonomique pour un angle de vissage optimal lors du montage manuel. Ces vis présentent également de nombreux avantages pour le vissage automatique.

Description détaillée

 

Filetage à alignement automatique

En cas de montage dans des espaces réduits, il y a souvent des erreurs d'angle lors de la pose des vis. Si le taraudage est émoussé suite à un gauchissement, il y a un risque de défaillances de la production et de coûts de reprise parfois considérables. Pour exclure cette source de défaut dès le montage, le diamètre extérieur de l’extrémité de la vis NAVITIGHT® est inférieur au diamètre du noyau du filet taraudage. Le pas du filet reste cependant constant, ce qui permet à la vis de s'aligner d'elle-même dans le taraudage. Ceci permet d'exclure des défauts lors du vissage.

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

NAVITIGHT® version standard

Vis hexagonale à collerette, disponible de M 5 à M 14.

Plus

NAVITIGHT® avec fonction de raclage de peinture

La vis NAVITIGHT® à écrou de raclage de peinture restaure le taraudage en raclant la peinture qui le recouvre.

Plus

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.