La technologie des rivets aveugles RIVQUICK® est un procédé mis en œuvre depuis des années et éprouvé pour l'assemblage permanent de pièces de faible épaisseur. Ils peuvent être posés sur des pièces accessibles d'un seul côté.
La technologie des rivets aveugles RIVQUICK® est un procédé mis en œuvre depuis des années et éprouvé pour l'assemblage permanent de pièces de faible épaisseur. Ils peuvent être posés sur des pièces accessibles d'un seul côté.
Insérer, riveter, la pose est terminé. Les rivets aveugles RIVQUICK® assurent des assemblages durables et sont disponibles dans différentes formes de tête et combinaisons de matériaux.
Une vaste gamme d'outils de pose est également disponible. Idéal pour un processus de planification, de conception et de production, flexible et rationalisé.
Les rivets aveugles RIVQUICK® permettent l’assemblage durable de pièces de faible épaisseur (par exemple tôles et profilés de différents matériaux).
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Toujours une solution optimale pour les corps creux, les boîtiers ou profilés à points d'assemblage sans accès par l'arrière.
Pas de déformation, pas d'oxydation due aux températures élevées. Contrairement au soudage, la pièce n'est pas altérée ce qui permet un assemblage dans des pièces revêtues.
Le rivet aveugle est introduit dans l'alésage de la pièce. L'outil de pose tire la tige du rivet de manière à déformer le corps du rivet et à l'assembler solidement avec la pièce. Lorsque la force de rupture est atteinte, la tige du rivet se casse au niveau de l'amorce de rupture et est simplement jetée.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVQUICK® Rivets à rupture de tige standards et haute résistance
|
allemand, anglais, espagnol, français, italien |
10/2018 | 2376 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.