Technique de rivetage

RIVSET®

Haute résistance et fiabilité. Assemblage de plusieurs matériaux en une seule étape avec la technique de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®.

 

Assemblage haute résistance en un seul geste

Notre technique de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® permet de réaliser des assemblages multicouches de différents matériaux, tout en assurant fiabilité et sécurité du process.

Pas de pré-perçage, pas d'émissions, pas de bruit. Le rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est un procédé qui consiste à réaliser un assemblage mécanique à haute résistance de matériaux identiques ou de différents types. Il permet également de réaliser des assemblages à plus de 2 couches.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

La technique de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® permet des assemblages dynamiques à haute résistance. Il n'est pas nécessaire de pré-percer les supports qui ne nécessitent pas de positionnement exact. En une seule opération, le rivet semi-creux pénètre par poinçonnage dans la couche supérieure de la pièce, puis s’évase dans la couche inférieure sans perforer celle-ci, formant un point d’assemblage étanche aux liquides et aux gaz, sans émission d’étincelle ou de fumée. Ce processus convainc par sa grande reproductibilité et sa facilité d'automatisation.

Domaines d'application

Les rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sont utilisés entre autres dans l'industrie automobile, le génie climatique et énergétique, la construction de matériel roulant.

Avantages produit
  • Assemblage de différents types de matériaux
  • Pas de pré-perçage
  • Particulièrement adapté aux assemblages hybrides
  • Grande résistance quasi-statique et dynamique

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Gain de coûts

Le pré-perçage n'est pas nécessaire,
ce qui réduit l'effort de positionnement.

Grande souplesse d'utilisation

Les assemblages mixtes, multicouches ou hybrides sont désormais possibles en construction légère. RIVSET® est parfaitement adapté aux combinaisons de matériaux, y compris d'aciers à haute résistance.

Grande résistance quasi-statique et dynamique

RIVSET® présente une haute résistance à la charge. Également en cas de charges variables.

Description détaillée

 

Rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

Assemblage mécanique et par adhérence simple avec la technique de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®. Le rivet poinçonne les couches supérieures du matériau et s’évase dans la dernière couche sans perforer celle-ci, grâce à la reprise de l’effort par une matrice. On réalise ainsi un point d’assemblage étanche et très résistant en une seule opération.

Ordre de pose de RIVSET<sup>®</sup> : 1) Positionnement, 2) Fixation, 3) Pénétration, 4) Poinçonnage, 5) Mise en forme, 6) Pose

Ordre de pose

1) Positionnement
2) Fixation
3) Pénétration
4) Poinçonnage
5) Mise en forme
6) Pose

Représentation schématique d'un assemblage auto-poinçonneur RIVSET®

Représentation schématique d'un assemblage auto-poinçonneur RIVSET®

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

Nous proposons une gamme étendue de rivets auto-poinçonneurs pour répondre au plus grand nombre d'applications possibles.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVSET®
Assemblage par rivets auto-poinçonneurs
anglais 04/2018 6374 kB / PDF
anglais 04/2018 6374 kb / PDF
RIVSET® HDZ
Pioneering self-pierce riveting technology for modern material trends
anglais 10/2021 560 kB / PDF
anglais 10/2021 560 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.