Technique de rivetage / Réparation de taraudage

Böllhoff Repair Solutions

 

Solutions de réparation pour le secteur automobile

Pourquoi remplacer des pièces quand elles peuvent être réparées ?

Faire du neuf avec du vieux. Nos différentes solutions de réparation sont une alternative économique de grande qualité. Amélioration simple et rapide. Une réparation permet non seulement de réaliser des économies, mais également de contribuer activement à la préservation des ressources.
Trouvez ici votre solution de réparation professionnelle.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Pour les réparations dans le secteur automobile, nous vous proposons quatre solutions :

  • Filets rapportés haute résistance HELICOIL®
  • Écrous frein HELICOIL®
  • Écrous et goujons à sertir RIVKLE®
  • Rivets aveugles RIVQUICK®
Domaines d'application
  • Filetage de sonde lambda
  • Filetage de bouchons de vidange
  • Filetage d'injecteur
  • Filetage de bougie d'allumage
  • Filetage de bougie de préchauffage
  • Filetage de moyeu de roue
  • Filetage de carter de roulement
  • Fixation de collecteur d'échappement
  • Fixation de turbocompresseur
  • Fixation de plaque d'immatriculation
  • Filets défectueux sur cadre de moto
Avantages produit
  • Réparation peu coûteuse
  • Robustesse et résistance à l'usure
  • Montage simple et rapide

Description détaillée

 

Filets rapportés HELICOIL® Plus

Un couple de serrage trop élevé, la corrosion, mais aussi l'usure, causent la détérioration des filets. Il existe un grand nombre de modèles de filets rapportés HELICOIL® Plus, pour assurer une réparation rapide des filetages. Par ailleurs, les filets rapportés HELICOIL® Plus en acier inoxydable ne se contentent pas de réparer le filetage, ils en augmentent également la résistance.

Le filetage endommagé est d'abord repercé, et le nouveau taraudage est réalisé au moyen d'un taraud HELICOIL® Plus. Ensuite, le filet rapporté HELICOIL® Plus est monté grâce à une broche de pose spécialement conçue. Enfin, l'entraîneur est cassé grâce au rupteur d'entraîneur. Le nouveau filetage avec le filet rapporté HELICOIL® Plus est alors prêt à être utilisé.

Filets rapportés pour métaux HELICOIL® Plus Free Running
 
Filetage endommagé (à gauche) et filetage réparé avec HELICOIL® Plus (à droite)

Filetage endommagé (à gauche) et filetage réparé avec HELICOIL® Plus (à droite)

 

Écrous frein HELICOIL® pour fixation de collecteur d'échappement et de turbocompresseur

Les écrous frein HELICOIL® sont une combinaison d'écrous haute résistance et de filets rapportés HELICOIL® Screwlock. Ces éléments d'assemblage, spécialement conçus pour être associés, présentent des avantages de poids pour les assemblages vissés devant répondre à des exigences strictes. Pour la fixation sûre du collecteur d'échappement, nous proposons l'écrou frein HELICOIL® en variante écrou à embase avec joint intégré.

Écrou-frein HELICOIL® avec joint intégré
 
Corps de base avec rondelle + HELICOIL® Screwlock = écrou-frein HELICOIL®, variante écrou à embase avec rondelle

Corps de base avec rondelle + HELICOIL® Screwlock = écrou frein HELICOIL®; variante écrou à embase avec rondelle

 

Écrous à sertir RIVKLE®

Les écrous à sertir RIVKLE® sont utilisés lorsque des filets
sont nécessaires sur des supports de faible épaisseur.
Par ailleurs, ils augmentent la rigidité du filetage.
Leurs domaines d'application caractéristiques sont les tôles de carrosserie,
les fixations de plaques d'immatriculation et
la réparation de filetages défectueux dans les cadres de moto.

Écrous à sertir RIVKLE® en inox
 
Exemple de pose d'un écrou ou d'un goujon à sertir RIVKLE® suivant le procédé de pose par traction

Exemple de pose suivant le procédé de pose par traction

1) Visser
2) Insérer
3) Sertir
4) Dévisser

 

Rivets aveugles RIVQUICK®

La technologie des rivets aveugles RIVQUICK® est un procédé éprouvé pour un assemblage indémontable de pièces de faible épaisseur au moyen de rivets aveugles. Elle est également adaptée à l'assemblage de pièces accessibles d'un seul côté. Lors de la pose de ces rivets aveugles, il n'y a pas de production de chaleur, par conséquent pas de déformation. La pose est possible sans autre action, et ce même sur les composants ayant déjà un revêtement de surface.

Rivet aveugle standard RIVQUICK®
 

Avant la pose
Le rivet aveugle est introduit dans le trou.


Pendant la pose
Le corps du rivet forme une tête d'obturation définie.
Le trou est rempli.


Après la pose
La tige du rivet se casse à une force et une position données. Le rivet restant est solidement bloqué dans le corps du rivet.

Rivet aveugle RIVQUICK® – Schéma d'un rivet posé

Solutions de réparation

Filets rapportés HELICOIL® Plus pour métaux – la solution de réparation de filetages endommagés.

Avec les kits HELICOIL® Plus, vous réparez facilement les filetages endommagés, en quelques gestes seulement. Les kits sont compacts et répondent à vos besoins spécifiques.

Solutions de réparation standards

Kit HELICOIL® Plus

De M 2,5 à M 16* inox A2

Plus
Solutions de réparation standards

Kit HELICOIL® Plus

M 18 à M 36 x 1,5* inox A2

Plus
Solutions de réparation standards

Kit HELICOIL® Plus

M 2,5 à M 6, M 4 à M 10, M 5 à M 12 et M 6 à M 14 x 1,25 inox A2

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de sonde lambda

M 18 x 1,5 Inconel X750, argenté, pour charges thermiques élevées.

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de bouchon de vidange

M 12 x 1.5 à M 16 x 1,5 Acier inox A2

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de vis d'injecteur

M 6 x 9 + M 6 x 12 ou M 6 x 9 + M 6 x 18 inox A2

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de bougie d'allumage/de préchauffage

M 10 x 1 à M 14 x 1,25 Acier inox A2

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de moyeu de roue

M 14 x 1,5 x 9  inox A2

Plus
Solutions de réparation spéciales

Kit HELICOIL® Plus — Filetage de carter de roulement

M 9 x 10 Acier inox A2

Plus
Recharges


HELICOIL® Plus

Pour vos besoins ultérieurs, nous fournissons des recharges de filets rapportés HELICOIL® Plus.

Plus
Les écrous frein HELICOIL® permettent d'assembler efficacement deux éléments d'assemblage. En toute sécurité.

Combinaison d'un écrou à embase à rondelle intégrée et d'un insert fileté HELICOIL® Plus Screwlock.

Écrous frein HELICOIL®

pour la fixation de collecteurs d'échappement et de turbocompresseurs.

Plus
Écrous à sertir RIVKLE® Plus – pour la réparation de taraudages sur supports de faible épaisseur.

Leurs domaines d'application types sont les fixations de plaques d'immatriculation et la réparation de filetages défectueux dans les cadres de moto. Par ailleurs, la réparation avec les écrous à sertir RIVKLE® Plus assure une plus grande résistance du filetage.

Kit RIVKLE® Plus –
Tête fine

M 3, M 4, M 5 et M 6

Plus

Kit RIVKLE® Plus –
Tête plate

M 4, M 5 et M 6

Plus

Kit RIVKLE® Plus –
Tête fine

M 6, M 8 et M 10

Plus

Kit RIVKLE® Plus –
Tête plate

M 6, M 8 et M 10

Plus


Recharges

Recharges RIVKLE® Plus de 100 écrous à sertir, disponible en différents modèles et dimensions.

Plus
Rivets aveugles RIVQUICK® pour l'assemblage indémontable de pièces de faible épaisseur.

En plus de l'assemblage de pièces de faible épaisseur, ces rivets aveugles sont également destinés à l'assemblage de pièces accessibles d'un seul côté. Lors de la pose de ces rivets aveugles, il n'y a pas de production de chaleur, par conséquent pas de déformation. La pose est possible sans autre action, et ce même sur les composants ayant déjà un revêtement de surface.

Kit RIVQUICK®

3 x  6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 et 4 x 12 (à grosse tête)

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Solutions de réparation pour le secteur automobile
anglais 0195/15.02 931 kB / PDF
anglais 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Kits
Repair solutions for damaged threads
anglais 02/18 994 kB / PDF
anglais 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés métriques pour métaux
français HCP 03/16 F 5999 kB / PDF
français HCP 03/16 F 5999 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés pouciques pour métaux
anglais 0101/15.02 3494 kB / PDF
anglais 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
Ecrous et goujons à sertir
français 03/2021 6263 kB / PDF
français 03/2021 6263 kb / PDF
RIVQUICK®
Rivets à rupture de tige standards et haute résistance
allemand,
anglais,
espagnol,
français,
italien
07/2019 1947 kB / PDF
allemand,
anglais,
espagnol,
français,
italien
07/2019 1947 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.