eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rattrapage de jeu

FLEXITOL®

Manuel et automatique. Le système FLEXITOL® permet un rattrapage de jeu ajustable en toute simplicté.

Systèmes de rattrapage de jeu – FLEXITOL® Hybrid

Rattrapage de jeu simplifié

Production efficace

Le système FLEXITOL® permet d’accepter des dispersions plus importantes en production, donc d’augmenter les tolérances de contrôle et ainsi, d’avoir des process de production plus rentables

Les plus

Avantages du FLEXITOL®

  • Rattrapage optimal

    Tolérances adaptées pour une fiabilité en production série. Compensation de tolérances de fabrication même si celles-ci sont relativement élevées.

  • La solution technique la plus économique

    Fonctionnement fiable et qualité irréprochable.

  • Des processus efficaces

    Installation simple et rapide. Temps de cycle courts et économiques tout au long du processus de production.

Pose rapide et facile

Rattrapage de jeu en toute simplicité

Rattrapage de jeu manuel

Ce système de rattrapage de jeu est vissé dans le composant à une position définie. Pendant cette étape, il est possible de compenser les tolérances de 2 axes. Lors du montage, il est encore possible d'aligner le dernier axe. La position réglée reste inchangée même lorsque l'assemblage est desserré.

Rattrapage de jeu manuel – FLEXITOL®
FLEXITOL®Rattrapage de jeu manuel

Rattrapage de jeu automatique

Deux applications sont orientées ou positionnées l'une par rapport à l'autre. Lors du vissage, l'espace entre celles-ci est automatiquement rattrapé. Le système de rattrapage de jeu fixe la position d’alignement d’origine. Si l'assemblage est desserré, le système revient en position d'origine.

Système de rattrapage de jeu automatique – FLEXITOL®
FLEXITOL®Système de rattrapage de jeu automatique

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal avec nouvel élément d’ajustement

    Ce système à deux composants est entièrement conçu en métal et peut donc résister à des charges élevées.

    Le faible espace requis pour l’installation dans l’espace de séparation rend cette solution facile à installer – et même à adapter – dans un espace d’installation existant. Avec le nouvel élément de rattrapage de jeu FLEXITOL® Metal, le système est beaucoup plus durable et peut en outre être fabriqué selon un processus plus économique.

    Élément d’ajustement

    • Pour cette nouvelle génération, l’élément de friction intégré a été transféré à l’intérieur de l’élément de réglage.
    • Filetage en métal haute résistance

    Élément de fixation

    • Système compact
    • Écrou à sertir disponible en différentes versions
    • Installation facile grâce à une technologie de sertissage établie.
  • FLEXITOL® Hybrid

    System multi-composants principalement destiné aux productions à grande échelle.

    Grâce à sa modularité, il est facile de modifier les hauteurs de base et les plages de rattrapage de jeu.

    Les composants de la solution hybride (plastique/métal) ont été réalisés en métal afin de garantir une transmission de force élevée. Ils sont également contenus dans un écrou-cage en plastique.
    L’écrou de rivet à sertir intégré est déjà installé en guise de filetage de fixation.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    Ce composant plastique en deux parties assure une fixation fiable à l‘intérieur du composant du client via un mécanisme à quart de tour. Il permet un rattrapage du jeu à la fois axial et radial et offre une capacité de couple impressionnante. Notre système répond aux exigences fonctionnelles les plus élevées tout en maîtrisant les coûts du système. Parfaitement adapté pour rattraper les écarts de jeu entre deux composants en serrant la vis.

  • FLEXITOL® K’ in K’

    Pour les « vis banjo », la fonction du filetage K’ in K’ est d’une grande importance.

    Celle-ci auto-taraude des logements en plastique lisse et créé une fonction d’anti-desserage.

    La vis ne peut de ce fait qu’être vissé ou dévissé seulement en appliquant un couple supérieur au couple d’installation

  • FLEXITOL® Eco

    Le système FLEXITOL® Eco se compose d’une cage en plastique et d’un écrou en métal surmoulé. La compensation de tolérance s’effectue pendant le processus d'assemblage des 2 applications clients. Lors de cette étape, la cage plastique se compresse et s'adapte automatiquement à la dimension de compensation de tolérance requise. Aucun autre processus d’ajustement n’est nécessaire.
    Du fait de la géométrie de sa partie inférieure, l'élément de fixation peut également être pré-assemblée et ne se démonte pas pendant le transport.

    La fixation peut, par exemple, être utilisée pour fixer des tableaux de bord à l’intérieur des véhicules.

  • FLEXITOL® pour la fixation de feux arrière

    Grâce au système de compensation de tolérance manuelle spécialement développé, vous pouvez aligner les feux arrière par rapport au véhicule afin de répondre aux exigences de qualité perçue.

  • FLEXITOL® pour la fixation de barres de toit

    Solution spéciale pour la fixation d’une barre de toit à l’aide d’un système de rattrapage de jeu manuel et automatique

    Le métal mince du panneau de toit rend difficile la transmission d’une force importante lors de la fixation de la barre de toit. Mais ce problème est résolu par le rattrapage de jeu spécialement développé par Böllhoff.
    Il transmet les forces aux couches de métal sous-jacentes. Les tolérances du bord du toit n’ont aucune influence sur l’écart entre la barre et le panneau de toit.
    Il existe différents systèmes disponibles, qui peuvent être pré-installés soit sur la barre de toit soit dans la carrosserie.

     

Vidéos

La technologie FLEXITOL®

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous