Technique de fixation rapide

FAST TURN

Système de fixation rapide quart de tour.

 

Système de fixation pour montage et démontage rapides

Le système FAST TURN est utilisé là ou un assemblage et un démontage rapides sont nécessaires.

Système robuste et facile d'utilisation. Il est composé d'un goujon en acier, d'une rondelle plastique imperdable et d'un receptacle en acier qu'il suffit de clipser sur le panneau. La fixation, résistante aux vibrations, nécessite moins d'un demi tour pour être verrouillée. Quand déverrouillée, la rondelle retient captif le goujon au panneau libéré.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Le système de fixation rapide FAST TURN ne nécessite aucune maintenance et est résistant aux vibrations. Il est disponible en quatre dimensions avec plusieurs longueurs de goujons pour s'adapter à des supports de différentes épaisseurs.

Domaines d'application

Idéal pour tous les secteurs où des opérations de service impliquent l’ouverture et la fermeture fréquentes de panneaux et portillons. Les secteurs de prédilections sont : automobile, motocyclisme, transport routier et ferroviaire, machines agricoles, chauffage et ventilation, dispositifs médicaux et outils industriels.

Avantages produit
  • Opération économique
  • Installation facile
  • Simple à mettre en oeuvre
  • Système de verrouillage
  • Résistant aux vibrations
  • Force de serrage élevée
  • Compensation des tolérances d’épaisseurs des panneaux
  • Goujon captif dans le panneau
  • Écologique et recyclable.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.