Le système est particulièrement adapté à des installations multiples dans des tôles minces et peut éventuellement être utilisé dans de l’aluminium et de l’inox en fonction des applications.
Le système est particulièrement adapté à des installations multiples dans des tôles minces et peut éventuellement être utilisé dans de l’aluminium et de l’inox en fonction des applications.
KAPTI NUT® est un système d’écrou captif haute résistance à sertir sous presse. Il est fixé sur une tôle de manière permanente par un processus mécanique de déformation de l’écrou.
Le système KAPTI NUT® est particulièrement adapté à des installations multiples dans des tôles minces.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Le KAPTI NUT® est pressé à travers le panneau pré-perçé en formant un cône à l'arrière dans la tôle. Puis le KAPTI NUT® est riveté en fond de matrice pour un verrouillage de forme parfait. Cela se fait en un seul coup de presse, ce qui est rapide et facile.
Le KAPTI NUT® peut être installé simultanément avec d'autres opérations de presse comme le pliage ou le poinçonnage.
Le cône formé lors de l'installation rend le panneau rigide et contribue à la performance globale du KAPTI NUT® qui peut être sollicité dans les deux directions.
Plusieurs KAPTI NUT® peuvent être intallées en une seule opération de presse.
Le processus d'installation ne crée pas de fumées ou de chaleur et nécessite un minimum de consommation électrique.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPTI NUT® Ecrous captifs haute résistance pour tôles métalliques
|
français | 01/18 | 840 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.