Création de filetages

IMTEC®

Renforcement des pièces en plastique. Avec les inserts métalliques surmoulés IMTEC® haute résistance.

 

Un assemblage solide

IMTEC® signifie « In-Moulding TEChnology » et décrit le surmoulage de filets rapportés métalliques avec des plastiques.

Le plastique présente de nombreux avantages qui sont optimisés en association avec le métal. Cette combinaison allie une réduction de poids à une résistance élevée. Les inserts métalliques surmoulés IMTEC® sont adaptés au surmoulage avec des matériaux thermoplastiques et duroplastiques et pour l'emploi dans des composites renforcés de fibres de carbone.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Les inserts IMTEC® sont des inserts métalliques hautement résistants, sans usure et surmoulés dans des pièces plastiques de qualité. Pour ce faire, les inserts IMTEC® sont placés dans le moule manuellement ou par un système automatisé avant la fabrication de la pièce. Le métal est ensuite surmoulé de plastique. Seules les broches du moule doivent être de géométrie adaptée à celle des inserts surmoulés IMTEC®.

Domaines d'application

Les inserts surmoulés IMTEC® peuvent être mis en œuvre dans les domaines les plus variés. Ils sont utilisés entre autres dans la technologie médicale, l'industrie automobile, la plasturgie, et la technologie des fluides.

Avantages produit
  • Allègement du composant
  • Protection améliorée contre la corrosion
  • Propreté du composant

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Protection améliorée contre la corrosion

Résistant à la rouille et aux acides grâce à l'utilisation d'acier inox 1.4301/10. Il n'y a ainsi aucune différence de potentiel avec les fibres de carbone.

Propreté du composant

Une affaire rondement menée. La grande qualité de surface permet de réduire au maximum les impuretés résiduelles.

Description détaillée

 

La solution hybride

IMTEC® est mis en œuvre dans un processus de surmoulage. De préférence un processus de moulage par injection (in-moulding par exemple). Pour la fabrication de pièces hybrides (plastique/métal), un système comprenant une machine de moulage par injection, un outil de moulage par injection et éventuellement une technique d'automatisation sont nécessaires. L'outil de moulage par injection, de préférence en acier, se compose de plusieurs ensembles et différentes pièces. Seules les broches des moules doivent avoir une géométrie adaptée à celle des inserts surmoulés IMTEC® pour permettre une précision dimensionnelle et une reproductibilité élevées.
Les inserts filetés sont placés dans l'outil manuellement ou par un système automatisé (voir figure 1 ci-dessous, exemple d'une poignée en plastique). Durant le processus de surmoulage, les éléments sont suffisamment aimantés et peuvent ainsi être maintenus sur des broches magnétiques.
À l'étape suivante, le moule est fermé (figure 2) et une quantité de plastique ramolli dosée avec précision est injecté dans les cavités de l'outil de moulage par injection sous haute pression et à grande vitesse (figure 3).
La pièce reste dans le moule tant que le cœur de la masse n'a pas refroidi et durci. Après écoulement du temps de refroidissement, le système de fermeture du moule s'ouvre et le système de démoulage démoule la pièce (figure 4).

Pose d'IMTEC® CO – Exemple d'une poignée plastique

1) Enfichage sur la broche de l'outil de moulage par injection
2) Fermeture du moule
3) Injection du plastique dans le moule
4) Pièce après démoulage

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

IMTEC® CO

L'insert fileté surmoulé IMTEC® CO est un fil d'acier inox A2 (A4 en option) asymétrique roulé pour les pièces clients, principalement à alésages borgnes. Celui-ci est enroulé en douille rigide avec au moins une extension en forme de bride. Durant le processus de surmoulage, les éléments sont aimantés et peuvent ainsi être maintenus sur des broches magnétiques.

Plus

IMTEC® CF

Les inserts filetés IMTEC® CF à double tête sont en acier frappé à froid. La technologie In-Moulding requiert des inserts filetés précis. Le réglage précis de la longueur de l'insert fileté selon la dimension du corps du moule est rendu possible par la zone de déformation prévue de l'IMTEC® CF. Lors de la fermeture, les pièces du corps du moule compriment l'IMTEC® CF et définissent ainsi précisément la longueur de la pièce (L ± 0,15 mm). Ils sont principalement conçus pour les pièces clients à filetages traversants.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
IMTEC®
Thread inserts for in-moulding processes
anglais 08/2022 2912 kB / PDF
anglais 08/2022 2912 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.