Simples à monter et encore plus faciles à utiliser, avec le bon système de fixation rapide, l'ouverture et la fermeture répétées ne sont pas un problème. QUICKLOC® est parfaitement adapté aux pièces souvent utilisées ou entretenues.
Simples à monter et encore plus faciles à utiliser, avec le bon système de fixation rapide, l'ouverture et la fermeture répétées ne sont pas un problème. QUICKLOC® est parfaitement adapté aux pièces souvent utilisées ou entretenues.
Les fixations rapides QUICKLOC® sont disponibles en différentes couleurs, sont sans entretien, résistantes aux vibrations et imperdables. En plus des modèles standards, nous pouvons réaliser des versions spéciales. Grâce à nos solutions innovantes, nous sommes équipés pour faire face à chaque défi dans le domaine de la technique de fixation rapide.
Les systèmes de fixation à verrouillage quart de tour et par pression QUICKLOC® sont utilisés dans tous les domaines industriels dans lesquels des assemblages démontables et répétés sont nécessaires pour faciliter et accélérer les opérations de montage. Les systèmes QUICKLOC® sont utilisés entre autres dans les domaines ferroviaire et automobile, dans les techniques médicales, de compression et de chauffage, ainsi que dans l'aéronautique.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Manipulation simplifiée. Pour un accès rapide et simple aux composants souvent entretenus.
Il suffit de tourner le pion de verrouillage dans le réceptacle en exerçant une légère pression. Le pion se verrouille du fait de la géométrie de l’embout de fermeture.
Ce pion de verrouillage est adaptable.
La forme de la tête peut être adaptée aux spécifications client pour une géométrie et des couleurs personnalisées.
Ouverture rapide, fermeture rapide : les systèmes de fixation QUICKLOC®. La partie inférieure du système doit d'abord être clippée dans un logement rectangulaire. Le pion de verrouillage est inséré dans un trou et rendu imperdable au moyen d’une rondelle (en option). Pour la fermeture, il suffit de tourner le pion de verrouillage dans le réceptacle en exerçant une légère pression. Le pion se verrouille du fait de la géométrie de l’embout de fermeture et est maintenu en position sans jeu.
Le système s'ouvre par une simple rotation quart de tour vers la droite ou vers la gauche. Le réceptacle extensible permet au pion de verrouillage de se relâcher.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
| Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUICKLOC® Systèmes de fixation rapide
|
français | QL 06/16 F | 1488 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.