Fixation par collage

ONSERT®

Fixation d'éléments par collage rapide, photodurcissable

 

Fixation en quelques secondes

La technologie ONSERT® permet de coller différents éléments d'assemblage sur de nombreux matériaux.

En tant que spécialiste de la technique d'assemblage mécanique, nous avons développé avec DELO, l'expert des solutions de collage intelligentes, un système de fixation qui allie les avantages de ces deux univers.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Le collage est une alternative au soudage. Pour ce faire, des éléments de fixation avec une base en plastique transparent/translucide sont fixés au moyen d'une colle photopolymérisable sur la pièce du client. Ce procédé est se distingue par sa rapidité, sa délicatesse pour les matériaux et sa flexibilité en termes d'éléments d'assemblage.

Domaines d'application

Ce procédé d'assemblage innovant est optimal pour une mise en œuvre polyvalente dans les secteurs les plus variés. C'est un procédé utilisable partout ou des éléments d'assemblage doivent être posés sur des matériaux ne pouvant pas être soudés. Par exemple dans le secteur l'aéronautique, pour les structures légères, ou dans l'industrie automobile pour la fixation d'éléments d'habillage.

Avantages produit
  • L'assemblage peut être mis sous charge directement après le photodurcissement
  • Le temps de durcissement est réduit (< 4 s)
  • Les éléments de fixation ne sont pas apparents sur les supports en plastique ou de faible épaisseur (Design)
  • Le collage est possible sur divers matériaux 
  • Souplesse d'utilisation même après un traitement de surface (vernis, cataphorèse)

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Exigence esthétique

Pas de casse ni de résidus visibles sur les surfaces finies.

Paramètres de pose indépendants

Sur acier, tôle d'aluminium ou plastique. Différents matériaux, une seule méthode de pose. Le mode de fixation le plus simple pour des composants différents.

Mise sous charge immédiate

Peut être mis sous charge rapidement après le photodurcissement. Les pièces peuvent être montées directement après le collage.

Temps de durcissement réduit

Durcissement optimal de la colle en quelques secondes.

Description détaillée

 

ONSERT® Basic

Léger mais fort. Des matériaux de faible épaisseur peuvent être utilisés. Dans ce cas, la construction légère complique considérablement l'utilisation de procédés d'assemblage mécaniques ou thermiques conventionnels. Les forces ou températures générées peuvent causer des dommages optiques et techniques sur les pièces du client. Par ailleurs, les matériaux pour construction légère sont souvent anisotropes, et ne doivent donc pas être entaillés (percés par exemple).

La solution : notre variante ONSERT® Basic. Les éléments d'assemblage tels que les vis, douilles taraudées ou assemblages clippés sont réalisés en plastique, à l'aide d'un surmoulage transparent. La géométrie est choisie de manière à ce que la surface de collage disponible soit suffisante.

ONSERT® Basic - Fixation sur surface plane
 

Nombreuses possibilités

Quasiment toutes les géométries réalisables en moulage par injection sont possibles. Assemblages vissés sur pièces moulées en plastique, les assemblages clippés réversibles et non réversibles ou les éléments SNAPLOC®. Les adhésifs peuvent ainsi être posés sur des matériaux tels que plastique renforcé de fibre de carbone, plastique renforcé de fibre de verre, verre, vernis, cataphorèse, et plastiques tels que PC/ABS et PA ou des mélanges.

ONSERT® Basic - Fixation sur surface plane
 

Quel est l'adhésif adapté ?

L'adhésif adapté est déterminé au moyen d'essais sur la pièce d'origine.
La collaboration entre DELO et Böllhoff permet de garantir une pose idéale.
Tous les adhésifs utilisés sont produits par DELO-PHOTOBOND.

 

DELO-PHOTOBOND

  • Acrylate photopolymérisable
  • Cycle de durcissement court
  • Adhérence universelle sur différents supports
  • Propriétés mécaniques adaptées à l'application (allongement, TG, module d'élasticité)

 

DELO et BÖLLHOFF seront ravis de vous accompagner du début à la fin du processus de développement.

Processus de collage ONSERT® – Dosage, assemblage et durcissement

Processus de collage:
1) Dosage
2) Assemblage
3) Durcissement

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
ONSERT®
Assemblage par collage rapide et sûr des éléments d'assemblage au moyen de colles photopolymérisables
anglais 0250/16.02 481 kB / PDF
anglais 0250/16.02 481 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.