Ils existent en version Free Running et Screwlock (anti-dévissage). Leur couleur (vert ou rouge) facilite l'identification et le comptage une fois posés.
Ils existent en version Free Running et Screwlock (anti-dévissage). Leur couleur (vert ou rouge) facilite l'identification et le comptage une fois posés.
Les filets rapportés HELICOIL® génèrent des taraudages haute résistance, résistants à l'usure, à la chaleur et de grande précision, en transférant les forces de part et d’autre du filetage. Le diamètre réduit des premières spires de l'HELICOIL® Plus permettent le vissage de l'insert fileté comme une vis.
L'HELICOIL® est utilisé dans les industries de la construction mécanique, de l’électrique, de l’automobile et de l'aéronautique. Dans les boîtes à vitesses, les systèmes d'échappement, les réacteurs et les satellites, pour les vissages répétés, la maintenance ou la réparation. Les HELICOIL® sont également utilisés dans les éclairages, les appareils électriques, les marteaux perforateurs et les presses à imprimer.
Les filets rapportés HELICOIL® répondent à différentes normes industrielles et aéronautiques et sont également qualifiés dans d'autres domaines comme l'énergie.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
C'est dans les conditions extrêmes que l'on voit la qualité. Même en environement sévère (température, humidité), les filets rapportés HELICOIL® restent stables et fiables. Selon l'application, les filets rapportés sont réalisés en différents matériaux et revêtements.
L'HELICOIL® est un filet obtenu par laminage. Ce procédé garantit une excellente résistance ainsi qu'une capacité de charge accrue. Le niveau de frottement réduit et constant permet d'atteindre une force de tension supérieure et plus précise lors d'un vissage répétitif avec le même couple de serrage.
Les propriétés élastiques du filet rapporté HELICOIL® permettent une meilleure répartition des charges sur tous les filets en prise.
Les spires polygonales de l'HELICOIL® Screwlock génèrent un effort important sur les flancs de filet de la vis, et par conséquent un blocage de la vis. Il n'est pas nécessaire de freiner l'assemblage au moyen d'éléments supplémentaires tels que des goupilles, fils-freins ou rondelles.
Le coefficient de frottement vis/HELICOIL® réduit permet, à même couple de serrage, de cibler une pré-charge plus élevée et plus précise.
Les filets rapportées HELICOIL® permettent de réduire les longueurs de vis et ainsi d'allèger les structures.
Les HELICOIL® Plus bénéficient d'une première spire réduite, ce qui leur permet d'être installés avec une simple broche de pose. Il est toutefois possible de les installer avec des outils classiques.
Pose rapide et sûre – sans rupture de l'entraîneur. L’innovation réside dans l’absence d’entraîneur qui permet un montage de même qualité des deux côtés. L’absence d’entraîneur et les extrémités du fil optimisées permettent de poser l'insert fileté HELICOIL® Tangfree sans alignement spécifique. Le filet rapporté HELICOIL® Tangfree se place facilement sur la broche et entre facilement dans le taraudage. L'entrainement se fait grâce à une lame ressort prévue dans la broche qui peut être changée en cas d'usure.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
| Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Plus Filets rapportés métriques pour métaux
|
français | HCP 03/16 F | 5999 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Filets rapportés pouciques pour métaux
|
anglais | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree Le filet rapporté sans entraîneur pour des fixations haute résistance
|
français | HC tangfree 03/15 F | 2188 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® avec Primer‑Free® 2 La technologie de filetage bien établie avec un nouveau revêtement
|
anglais | 03/2019 | 180 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Coffrets de réparation des taraudages
|
français | HC 01/12 F | 2265 kb / PDF | ||||
|
Le Blue Book Aerospace Buyer’s Directory HELICOIL® Filets rapportés
|
anglais | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
Histoire d'un succès EUROPIPE entre dans une nouvelle dimension avec HELICOIL® !
|
anglais | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
Histoire d'un succès KSB et HELICOIL® : Une collaboration dynamique !
|
anglais | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
Histoire d'un succès WE-EF et Böllhoff éclairent Bielefeld
|
anglais | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.