Vissage direct

TEPRO® K' in K'

Solution de vissage en plastique pour le plastique avec TEPRO® K' in K'.

 

Auto-formage, auto-taraudeur, réglable et anti-dévissage.

Les vissages directs de vis métalliques dans du plastique peuvent donner lieu à moyen et à long terme à des problèmes de tenue et de défaillance de l'assemblage vissé sous l'action des sollicitations dynamiques, vibratoires et thermiques de la pièce.

Quoi de plus logique dans ce cas que de visser des vis en plastique dans une pièce en plastique ?

La solution : le principe de vissage K' in K' (plastique pour plastique).

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Le principe de vissage K' in K' repose sur une géométrie spéciale des filets, avec deux demi-filets décalés. Le filetage K' in K' déforme ou taraude lui-même dans le logement cylindrique. Pour une fixation permanente et réversible avec un frein-filet, auto-taraudeuse, auto-formeuse et capable d'assurer un rattrapage de jeu.

Domaines d'application

Nos solutions de vissage K' in K' sont appliquées dans les
domaines les plus variés. Elles sont par exemple utilisées dans l'industrie automobile pour fixer les tableaux de bord, pour visser les supports de montage et les feux. Les meubles de bureau bénéficient eux aussi des solutions K' in K'.

Avantages produit
  • Pas de corrosion
  • Résistance chimique
  • Résistance électromagnétique
  • Réduction de poids grâce à une solution tout plastique
  • Vissage fiable

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Pas de corrosion

Grande résistance à de hautes températures, rigidité et solidité. Grâce aux filetages en plastiques à hautes performances techniques.

Recyclable

Élimination peu coûteuse. Contrairement aux inserts métalliques, aucune séparation onéreuse du métal et du plastique.

Vissage sûr

Le couple de desserrage de l'élément d'assemblage est plus élevé. Ainsi, l'élément d'assemblage est protégé contre le dévissage.

Description détaillée

 

Effet et fonctionnement des profils des filets

Le principe de vissage K' in K' s'appuie sur une géométrie des filets brevetée, facilement identifiable à ses deux demi-filets décalés. Le filetage K' in K' forme ou taraude lui-même son logement dans l'alésage de logement cylindrique dans le plastique. Pour un taraudage optimal et une déformation sans compression des flancs de filets, il présente une rainure de serrage longitudinale continue. Lors du vissage, grâce à l'angle l'attaque créé et à l'angle de dépouille adjacent, le filetage pénètre avec un faible couple de serrage dans le matériau du support.

En revanche, pour le dévissage de l'élément d'assemblage, un couple nettement supérieur est nécessaire. Ainsi, l'élément d'assemblage est protégé contre le dévissage.

TEPRO® K' in K' – Schéma du principe K' in K'

1) Rainure de serrage / angle d'attaque
2) Angle de dépouille
3) Sens de rotation
4) Angle de dépouille

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Vissage direct

TEPRO® K' in K'

Nos vis en plastique auto-formeuses ou auto-taraudeuses.

Plus
Technique de découplage vibratoire

SNAPLOC® K‘ in K‘

Le filetage K' in K' est une
partie intégrante des solutions sur mesure pour nos clients.

Plus
Rattrapage de jeu

FLEXITOL® K' in K'

Avec les vis dites creuses, la fonction du filetage K' in K' est elle aussi très importante. Le filetage K' in K' forme lui-même son taraudage dans l'alésage en plastique existant.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
TEPRO® K' in K'
Solutions de vissage en plastique pour le plastique
anglais 4330/15.02 431 kB / PDF
anglais 4330/15.02 431 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.