Quand la faible épaisseur des matériaux exclut les filetages usinés, l’écrou RIVKLE® permet de former des filetages et taraudages résistants. Les différentes variantes et dimensions offrent une solution parfaite pour chaque application.
Quand la faible épaisseur des matériaux exclut les filetages usinés, l’écrou RIVKLE® permet de former des filetages et taraudages résistants. Les différentes variantes et dimensions offrent une solution parfaite pour chaque application.
Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® sont montés avec accès d'un seul côté («en aveugle») et peuvent également être posés sur des profilés creux ou associer des matériaux de nature différente.
Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Ils sont utilisés entre autres dans l'industrie automobile, la plasturgie et l'industrie générale.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Gain de temps, investissement faible. Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® sont des solutions d'assemblage économiques pour les supports de faible épaisseur.
Montage simple, en aveugle. Souvent la seule solution pour les corps creux, les boîtiers ou les composants déjà montés accessibles d'un seul côté.
Pose facile à chaque étape de production. Pas de rattrapage nécessaire après la pose même sur les pièces déjà revêtues ou vernies.
Contrairement aux écrous à souder,
la pièce n'est pas endommagée par la
chaleur. Le RIVKLE® dispose de sa propre protection contre la corrosion.
Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® fournissent de nombreuses solutions pour la fixation de taraudages et de filetages résistants dans des matériaux de faible épaisseur. Ils peuvent être posés très facilement dans tous les matériaux métalliques, les plastiques ou tout autres matériaux. En raison de l'absence de vapeurs ou de gaz toxiques et de risque de combustion, le processus de pose est particulièrement sûr.
Les écrous à sertir RIVKLE® sont réalisés en acier, inox ou en aluminium.
Les matériaux que nous utilisons se caractérisent par leur bonne déformabilité dans la zone de compression et leur forte résistance dans leur zone filetée. Sur les modèles RIVKLE® en inox standard, de l'acier austénitique A1 ou A2 contenant 18 % de chrome et 10 % de nickel est utilisé.
Il existe un modèle pour chaque application
avec les différentes variantes d'écrous et goujons à sertir RIVKLE®.
Formes de tête
Tête plate, tête fraisée et tête fine
Extrémité du fût
Ouvert et borgne
Formes du fût
Fût cylindrique lisse, fût cylindrique moleté, fût hexagonal et semi-hexagonal
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Ecrous et goujons à sertir
|
français | 03/2021 | 6263 kb / PDF | ||||
RIVKLE® Seal Ring Ecrous et goujons à sertir avec fonction étanchéité intégrée
|
français | 04/2021 | 2741 kb / PDF | ||||
RIVNUT® aero & RIVNUT® aero 2A The aerospace RIVNUT®
|
anglais | RN aero 03/16 ENG | 2468 kb / PDF | ||||
RIVKLE® Ecrous et goujons à sertir pour l’automobile
|
français | 11/2019 | 8433 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.