Renforcement de taraudages

KOBSERT®

Robustesse et résistance à l'usure. Avec les douilles taraudées KOBSERT® pour matériaux métalliques.

 

Renforcement de taraudages pour métaux

Les douilles taraudées KOBSERT® ont été conçues pour créer un taraudage résistant aux vibrations et à la torsion dans les métaux à faible résistance au cisaillement.

Technologie sophistiquée, prise en main simple. Quand le parfait ajustement d'un filetage est essentiel, les douilles taraudées KOBSERT® assurent le maintien nécessaire. Même les métaux à faible résistance au cisaillement, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium ou les alliages de magnésium peuvent bénéficier du renforcement d'un taraudage.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

La technologie KOBSERT® est conçue pour le renforcement de taraudages et la réparation de taraudages endommagés. La douille taraudée est ancrée par action mécanique, sans broche de sécurité supplémentaire, adhésif chimique ou matériaux d'étanchéité. La variante avec bague d'étanchéité est conçue pour des assemblages étanches aux gaz et aux liquides.

Domaines d'application

Dans le secteur automobile, les douilles taraudées KOBSERT® sont utilisées entre autres dans les éléments de montage du moteur, les liaisons d'entraînement, les filetages de bouchons de vidange et les anneaux de remorquage. D'autres applications industrielles sont observées dans les systèmes de climatisation et de réfrigération, dans l'électrotechnique ou encore dans les équipements agricoles et horticoles.

Avantages produit
  • Haute résistance mécanique
  • Résistant à l'usure
  • Résistant aux vibrations et à la torsion
  • Convient à la réparation de taraudages
  • Étanchéifiant (variante avec bague d'étanchéité)
  • Systèmes de montage et outils associés spécialement conçus

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Haute résistance

Les douilles taraudées KOBSERT® forment des assemblages haute résistance dans les matériaux métalliques à faible résistance au cisaillement, par exemple l'aluminium et les alliages d'aluminium ou les alliages de
magnésium, même en cas de faible profondeur de vissage.

Résistant aux vibrations et à la torsion

Logement résistant. Le filet rapporté KOBSERT® est ancré par action mécanique, sans broche de sécurité supplémentaire, adhésif chimique ou matériaux d'étanchéité.

Adapté à la réparation de taraudages

Faire du neuf avec du vieux. Avec les douilles taraudées KOBSERT®, il est également possible de réparer des taraudages endommagés.

Étanchéifiant

Pas de fuites. Le filet rapporté KOBSERT® avec bague d'étanchéité permet des assemblages étanches aux gaz et aux liquides.

Description détaillée

 

Le principe

Lors de la pose des douilles taraudées KOBSERT®, la collerette de sécurité est contrainte sous la surface de la pièce. La gorge sous la collerette de sécurité se réduit et s'étale dans les filets de la pièce. Après la pose, les douilles taraudées sont bloquées dans la pièce et ne peuvent pas tourner, même en cas de charges dynamiques et thermiques importantes. Le processus de pose bloque en outre le jeu entre la douille taraudée et le taraudage existant, de manière à ce que les phénomènes de tassement sous charge soient minimum.

Douille taraudée KOBSERT®

1) Composant
2) Douille taraudée KOBSERT®
3) Collerette de sécurité
4) Bague d'étanchéité
5) Zone de compression
6) Filetage extérieur
7) Filetage intérieur

Matériaux des bagues d'étanchéité

 

Standard

  • PERBUNAN® 70 Sh A
  • Résistance à la température : ~ + 140°C
  • Marquage couleur : noir


En option

  • VITON® 75 Sh A
  • Résistance à la température :  + 300°C max
  • Marquage couleur : vert
     

Versions spéciales disponibles sur demande.

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Type 1030 (standard)
sans bague d'étanchéité

La collerette de sécurité empêche que la douille taraudée KOBSERT® soit entraînée dans le composant lors du sertissage. L'insert a un alésage traversant.

Plus

Type 1031 (standard)
avec bague d'étanchéité

Le filet rapporté KOBSERT® avec collerette de sécurité a un alésage traversant. Des bagues en NBR (standard) ou en FKM (en cas de températures plus élevées) assurent l'étanchéité.

Plus

Type 1032
avec bague d'étanchéité

Cette variante KOBSERT® possède une collerette de sécurité avec rondelle d'appui permettant le vissage et blocage d'éventuels joints d'étanchéité. L'insert a un alésage traversant. Des bagues en NBR ou en FKM assurent l'étanchéité.

Plus

Type 1033
avec bague d'étanchéité

Les liquides en contact avec l'intérieur du composant ne peuvent pas sortir par le filet rapporté. Par ailleurs, des bagues en NBR ou en FKM assurent en plus l'étanchéité au niveau de la collerette de sécurité.

Plus

Type 1040
sans bague d'étanchéité

Haute résistance – Cette variante de KOBSERT® se caractérise par le fait qu'elle permet de résister à des forces d'arrachement plus élevées. Elle comporte également une collerette de sécurité et un alésage traversant.

Plus

Type 1041
avec bague d'étanchéité

Haute résistance et étanchéité. Cette variante de KOBSERT® se caractérise également par le fait qu'elle permet de résister à des forces d'arrachement plus élevées. En plus de la collerette de sécurité et de l'alésage traversant, il est ici également possible d'utiliser des bagues en NBR ou FKM pour assurer l'étanchéité.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Douilles taraudées KOBSERT® pour métaux
anglais 01/2019 1902 kB / PDF
anglais 01/2019 1902 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.