Technique de découplage vibratoire

RIVKLE® Elastic

Composant d'assemblage pour pièces soumises aux vibrations. Avec les écrous à sertir RIVKLE® Elastic pour supports de faible épaisseur.

 

Pour des fixations amortissant les vibrations et le bruit

RIVKLE® Elastic est une solution innovante permettant la fixation d'un corps fileté résistant à des supports de faible épaisseur, avec des propriétés supplémentaires d'absorption des vibrations ainsi que la suppression des bruits.

L'assemblage riveté en aveugle comprend une douille taraudée métallique
enrobée d'un corps en élastomère.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Pour le montage, le RIVKLE® Elastic est inséré dans son logement par le fût, puis enfoncé en butée sur sa collerette. Les ergots de blocage se compriment alors, réalisant le maintien en position. lors du vissage, l'insert en laiton surmoulé par l'élastomère remonte vers la collerette, formant ainsi un bourrelet de caoutchouc qui vient en appui sur le support.

Domaines d'application

RIVKLE® Elastic est utilisé entre autres dans le secteur automobile, par exemple pour la fixation de spoilers moteur, de filtres et de compresseurs, ainsi que la fixation de pièces latérales sur les motos. RIVKLE® Elastic est également employé dans l'industrie générale, par exemple comme élément de fixation en électrotechnique et sur les machines agricoles.

Avantages produit
  • Absorbtion des vibrations
  • Suppression des bruits engendrés par les résonances
  • Isolation électrique et thermique
  • Rattrapage de jeu et de tension
  • Montage et démontage simples

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Montage d'un seul côté

Montage en aveugle simple. Souvent la seule solution pour les corps creux, les boîtiers ou les composants accessibles d'un seul côté.

Montage simple

L’élément est posé pendant le vissage. Le vissage de la vis cause la formation d'un bourrelet qui vient en appui sur le composant à fixer.

Isolation

Les élastomères et les élastomères thermoplastiques assurent l'isolation électrique et thermique.

Rattrapage de jeu – rattrapage de tension

En cas de dilatation thermique ou de dynamique importante, RIVKLE® Elastic fixe les composants en toute sécurité et fiabilité.

Description détaillée

 

Variantes du système

RIVKLE® Elastic standard est disponible en deux versions de base et en  quatre dimensions
– M 4, M 5, M 6 et M 8.
Les variables sont les paramètres de longueur et de diamètre de la tige, diamètre et longueur du filet, du matériau, de la couleur et enfin du matériau et de la surface de la douille métallique.


RIVKLE® Elastic avec rondelle

Si le composant à assembler est en acier, avec un alésage conforme à la DIN ISO 273, le RIVKLE® Elastic peut être utilisé sans rondelle.


RIVKLE® Elastic sans rondelle

Pour un composant en plastique, aluminium ou en acier avec trou oblong, utiliser le RIVKLE® Elastic avec rondelle.

RIVKLE® Elastic – Dessin technique de la variante standard avec rondelle (à gauche) et sans rondelle (à droite)

RIVKLE® Elastic – Dessin technique

Variante standard avec rondelle (à gauche) et sans rondelle (à droite)

Propriétés du matériau de surmoulage

 

Élastomères thermoplastiques

Dans la version standard de RIVKLE® Elastic, un élastomère thermoplastique est employé.
Le TPE-V présente les caractéristiques suivantes :

TPE-V

  • Bonnes propriétés mécaniques à environ - 40 °C à + 120 °C
 

Élastomères

Le RIVKLE® Elastic avec surmoulage en élastomère est actuellement divisé en deux groupes. De l'EPDM et du VMQ sont utilisés. D'autres élastomères tels que l'AEM et l'ECO peuvent également être utilisés.

EPDM

  • Très bonne résistance à la déformation
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Température d'utilisation continue jusqu'à : + 130 °C

VMQ

  • Très bonne résistance à la température d'environ - 80 °C à + 200 °C
  • Excellente résistance au vieillissement
  • Haute résistance à l'huile et à la graisse

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVKLE® Elastic
Élément d'assemblage et de fixation amortisseur de vibrations et de bruit
anglais 2300/16.02 551 kB / PDF
anglais 2300/16.02 551 kb / PDF
RIVKLE®
Ecrous et goujons à sertir
français 03/2021 6263 kB / PDF
français 03/2021 6263 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.