eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

VinFast

Nos solutions d’assemblage dans les modèles du constructeur automobile vietnamien

VinFast et Böllhoff - histoire d'un succès vietnamo-allemand

VinFast et Böllhoff – Une collaboration vietnamo-allemande réussie

Le constructeur automobile vietnamien VinFast utilise nos systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® Automation EH pour la production de ses modèles Lux. VinFast fait partie de Vingroup, l’un des plus grands conglomérats privés d’Asie. VinFast est la première marque automobile nationale du Vietnam et s’apprête à conquérir le monde automobile international.

Situation de départ

Les modèles Lux

Dans le cadre d’un appel d’offres public, la société italienne Pininfarina a remporté un contrat de plusieurs millions de dollars pour créer le design d’une berline et d’un SUV. Dans le même temps, Vingroup a acquis les droits d’utilisation de la technologie de production du groupe allemand BMW. C’est ainsi que deux modèles dotés de moteur à 4 cylindres ont été produits au Vietnam : le SUV Lux SA 2.0 et la berline Lux A 2.0. Le SUV est basé sur la BMW X5 qui a été produite jusqu’en 2013 et la berline sur la BMW Série 5 produite de 2010 à 2017.

Atelier de production à Hai Phong ©VinFast
Atelier de production à Hai Phong©VinFast

Solution

Technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

En tant qu’expert en technologie de fixation et d’assemblage, Böllhoff accompagne, avec sa nouvelle joint-venture Böllhoff Vietnam, l’entreprise automobile vietnamienne dans la fabrication locale des modèles Lux. La technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est l’une des solutions utilisées dans la production de la carrosserie.

Éléments RIVSET® et système de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® Automation EH
Éléments RIVSET® et système de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® Automation EH
Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®Processus de pose

Résultat

Assemblages à haute résistance

Avec le RIVSET®, il est possible d’assembler des matériaux mixtes et des aciers à haute résistance en réduisant au minimum la durée du processus. Grâce à sa structure modulaire, le système d’assemblage RIVSET® Automation EH est très polyvalent et idéal pour la production en grande série. Une longue durée de vie avec une disponibilité maximale et un entretien minimal sont des facteurs de succès importants.

Avantages client

  • Grande polyvalence
  • Modules optionnels pour la configuration
  • Entretien minimal
  • Grande résistance quasi-statique et dynamique
La berline Lux A 2.0
La berline Lux A 2.0©VinFast
Technologie d’assemblage à 360° dans l’industrie automobileMontez à bord

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous