eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

STEVENS Bikes

Il va de soi que la fixation du nouveau compartiment de batterie intégré au cadre nécessite une technologie d’assemblage fiable.

STEVENS et Böllhoff partent à l’aventure en plein air

STEVENS et Böllhoff partent à l’aventure en plein air

L’entreprise STEVENS Bikes de Hambourg, l’un des principaux fabricants de vélos en Allemagne, fait confiance à nos fixations rapides quart de tour QUICKLOC® Light pour la production de son vélo électrique E-Cayolle.

Situation de départ

Une technologie d’assemblage fiable pour fixer le cache batterie

Le modèle de vélo électrique STEVENS E-Cayolle séduit par son design sportif et ses performances technologiques élevées. Pesant moins de 22 kg, le E-Cayolle est le plus léger des vélos semi-rigides électriques de STEVENS. Le support électrique Bosch Performance Line CX avec jusqu’à 75 Newton-mètres de couple, alimenté par une batterie PowerPack 500 Wh semi-intégrée dans le tube inférieur du cadre, promet de longues randonnées à travers les montagnes, les pentes raides ou les sentiers sinueux.

Dans ce contexte, il va de soi que la fixation du nouveau de compartiment batterie intégré au cadre nécessite une technologie d’assemblage fiable. En cas de remplacement ou d’entretien, le cache doit pouvoir s’ouvrir et se fermer facilement. L’assemblage utilisé doit également absorber en permanence les vibrations qui peuvent se produire lors de l’utilisation du vélo électrique.

C’est ainsi que STEVENS Bike a découvert nos fixations rapides QUICKLOC® Light.

Le vélo électrique E-Cayolle de STEVENS Bikes
Le vélo électrique E-Cayollepar STEVENS

Solution

Fixations rapides QUICKLOC® Light

Ouverture et fermeture rapides : les fixations rapides quart de tour QUICKLOC® Light sont parfaites pour les pièces qui sont régulièrement utilisées ou entretenues. Faciles à monter et encore plus faciles à utiliser, les fixations rapides QUICKLOC® permettent également des ouvertures et des fermetures répétées.

Il suffit de clipser le réceptacle dans un trou rectangulaire. Le pion passe dans un trou et peut être verrouillé par une rondelle d’arrêt afin d’éviter toute perte. Pour verrouiller l’assemblage, il suffit de l’enfoncer et de le tourner doucement dans le fond du verrou. Grâce à la géométrie astucieuse de la pièce, elle s’enclenche et est alors maintenue en place sans jeu. Un simple quart de tour vers la gauche ou la droite permet d’ouvrir le verrou. La partie élastique du réceptacle est étirée et le pêne de verrouillage est à nouveau libéré.

Fixation rapide QUICKLOC® Light
QUICKLOC® Lightfixation rapide
QUICKLOC® Light, la fonctionSystème de fixation rapide

Résultat

Ouverture rapide et facile

Idéal pour ouvrir facilement le compartiment batterie en cas d’entretien ou de changement de batterie.
Chaque année, environ 10 000 QUICKLOC® Light sont livrés à Hambourg et installés sur les vélos électriques STEVENS.

Avantages client

  • Montage facile
  • Manipulation simple
  • Ouverture et fermeture rapides
  • Economique
  • Designs sur mesure possibles
Le vélo électrique E-Cayolle de STEVENS Bikes
Cache batteriedu vélo électrique E-Cayolle

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous