Entreprise

Management de la qualité

Avec notre gestion de la qualité et de l'environnement, nous répondons également aux exigences les plus strictes des clients.

 

L'exigence de qualité chez Böllhoff

Management rigoureux de la qualité : un élément important de notre philosophie d'entreprise.

Nous travaillons en continu à l'amélioration de nos produits et process, pour une qualité et une satisfaction maximale de nos clients. Notre système de management de la qualité est régulièrement audité et certifié suivant les dernières normes en vigueur.

Böllhoff fait partie des premières entreprises certifiées ISO/TS 16949, la norme internationale la plus sévère dans l'industrie automobile. L'accréditation de notre laboratoire selon les certifications DIN EN ISO/IEC 17025 et DIN EN ISO 14001 témoignent elles aussi de notre souci de qualité et de protection de l'environnement. Les certificats attestent du contrôle strict de nos produits et de notre politique de préservation des ressources et de l'environnement.

Objectifs qualité et environnement – DIN EN ISO 9001, 14001, ISO/TS 169649, EN 9100 and IRIS

Management de la qualité

 

Certifié pour les exigences les plus strictes

Depuis 2003, le système de management de la qualité ISO/TS 16949 est solidement ancré dans toute l'entreprise. La certification atteste de la mise en place et de l'application d'un système de management de la qualité (SMQ) conforme aux exigences les plus strictes :

  • Orientation client
  • Satisfaction du client
  • Prévenir les défauts au lieu de les corriger
  • Philosophie du « zéro défaut »
  • Amélioration continue
  • Responsable client dédié
  • Implication de tous les collaborateurs et de tous les processus de l'entreprise
  • Laboratoire accrédité selon DIN EN ISO/CEI 17025
     

Dans notre système de MQ, la prévention est une priorité absolue. L'évitement des défauts par une planification avancée de la qualité, une sélection et un audit scrupuleux des fournisseurs et l'utilisation des installations de production et moyens de contrôle les plus modernes assurent la qualité maximale pour nos clients.

Des collaborateurs spécialement formés contrôlent la production en cours sur des postes de mesure MSP à l'aide de plans de contrôle détaillés et de spécifications strictes. Sur demande du client, nous effectuons en outre un contrôle 100 % au moyen d'une technologie numérique de pointe.

Le « Böllhoff Optimised System » (OBS) a été crée pour permettre l'exécution systématique de ce procédé. Le terme OBS incarne la philosophie de l'entreprise consistant à accompagner nos clients tout au long de la chaîne de création de valeur. Avec des produits et services innovants pour optimiser les coûts, les performances et la qualité.

La maîtrise systématique des processus dans tous les domaines nous permet de nous rapprocher toujours plus de notre objectif idéal de zéro défaut.

Amélioration continue dans toute l'entreprise – le « Böllhoff Optimised System » (OBS)

Le « Böllhoff Optimised System » (OBS)

Amélioration continue dans toute l'entreprise

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.