eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Suisse
  2. Solutions industrielles
  3. Industrie des véhicules utilitaires

Solutions industrielles

La rencontre de l’industrie des véhicules utilitaires et de la technologie d’assemblage à 360°

Un camion roulant sur une route vers un coucher de soleil

Fascination. Dynamique. Innovation.

Notre technologie d’assemblage à 360° offre des solutions d’assemblage personnalisées, innovantes et fiables afin de relever les défis complexes de l’industrie moderne des véhicules utilitaires.

Solutions d’assemblage pour l’industrie des véhicules utilitaires

Depuis l’invention du premier camion, les exigences en matière d’efficacité, de sécurité et de compatibilité environnementale n’ont cessé de croître. Les véhicules utilitaires actuels doivent répondre aux normes les plus élevées en termes de fiabilité et de performances. Les nouvelles technologies d’entraînement et les systèmes de conduite autonome confrontent les constructeurs et sous-traitants à des défis complexes.
L’intégration de matériaux innovants, la réduction des émissions et l’optimisation de la charge utile requièrent également un développement continu de la technologie d’assemblage. Par exemple, les structures légères et multi-matériaux exigent des solutions de fixation flexible et extrêmement résistantes. 
Avec notre technologie d’assemblage à 360°, nous vous proposons des solutions qui relèvent les défis de l’industrie des véhicules utilitaires. Découvrez nos solutions de fixation et d’assemblage innovantes et fiables.
 

Un camion portant un logo Böllhoff

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous

Vos modules – nos solutions d’assemblage

Dans l’industrie des véhicules utilitaires, la technologie d’assemblage est essentielle pour assurer le fonctionnement fiable, la durabilité et la sécurité des véhicules. Ces derniers regroupent souvent divers matériaux et des pièces de différents secteurs comme l’électronique, la mécanique et la métallurgie. Différentes solutions de fixation et d’assemblage sont utilisées en fonction des exigences spécifiques et des propriétés des pièces. Découvrez nos solutions innovantes et fiables.

  • Extérieur de cabine conducteur

    Extérieur de cabine conducteur

    L’extérieur de la cabine conducteur constitue un facteur clé de la sécurité, de l’aérodynamique et de la durabilité du véhicule. Différents types d’assemblages sont requis afin d’assurer la bonne fixation d’éléments tels que les rétroviseurs extérieurs, les phares, les grilles de calandre et la carrosserie. Ces assemblages doivent être capables de résister à des conditions climatiques extrêmes, à des vents forts et au stress mécanique occasionné par les vitesses de circulation élevées et de longues durées de fonctionnement.

    Découvrez toute notre gamme de solutions de fixation :

  • Intérieur de cabine conducteur

    Intérieur de cabine conducteur

    La cabine d’un véhicule utilitaire est essentielle pour assurer une conduite sûre et confortable, et requiert différentes méthodes d’assemblage. Celles-ci incluent la fixation des sièges, du tableau de bord et des systèmes électroniques tels que la climatisation et l’infotainment. Ces assemblages sont exposés à différents niveaux de vibration occasionnés par les irrégularités de la route et les fluctuations de vitesse de circulation et de température.

    Nous vous aidons à choisir la solution de fixation optimale :

  • Groupe motopropulseur

    Groupe motopropulseur

    L’échappement d’un véhicule utilitaire est un système complexe, dont le rôle est d’évacuer et de post-traiter les gaz d’échappement. Il inclut des pièces telles que le collecteur d’échappement, le pot catalytique, le filtre à particules, le silencieux et le tuyau d’échappement. Ces pièces doivent être assemblées de manière ferme et précise afin d’assurer un fonctionnement optimal et le respect de la réglementation en matière d’émissions.

    Nous vous proposons les solutions d’assemblage adaptées :

  • Support de batterie

    Support de batterie

    L’intégration du support de batterie au véhicule utilitaire comporte des défis tels que la garantie de la sécurité et de la stabilité, la résistance aux vibrations et aux chocs ainsi que l’utilisation optimale de l’espace et la réduction du poids. Nos solutions d’assemblage contribuent notamment à renforcer la résistance aux vibrations, par exemple pour protéger la batterie des dommages.

    Nous vous aidons à créer vos propres solutions d’assemblage personnalisées :

RIPP LOCK® pour des assemblages vissés sécurisés dans la cabine conducteur

La cabine conducteur permet de conduire le véhicule dans un environnement sûr et confortable. Différents types d’assemblages y sont nécessaires pour les sièges, le tableau de bord et les systèmes électroniques tels que la climatisation ou l’infotainment. Ces assemblages doivent être capables de résister aux vibrations causées par les irrégularités de la route, les fluctuations de vitesse de circulation et les écarts de température. Un système anti-dévissage efficace s’avère essentiel pour éviter toute erreur d’assemblage et de graves conséquences.

Le freinage de visserie RIPP LOCK® offre la solution idéale. Les nervures radiales du freinage de visserie RIPP LOCK® s'impriment dans la surface d’appui opposée, assurant une prise ferme même en cas de vibrations extrêmes et de charges dynamiques.

En savoir plus
Illustration d’une rondelle autobloquante RIPP LOCK® Böllhoff

Salons professionnels et séminaires

Profitez de notre expertise

Bénéficiez de la vaste expérience de nos experts Lors de nos séminaires et de nos formations, nous transmettons des connaissances approfondies sur tous les aspects de la technologie de fixation, toujours axées sur la pratique. Découvrez le programme varié du groupe Böllhoff avec des séminaires en ligne, des séminaires techniques et des formations à Bielefeld ou des événements sur mesure dans vos locaux.

Les événements