Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Éléments de vissage direct

QUICK FLOW®

Assemblez solidement des tôles fines et obtenez des résultats optimaux avec les vis autoformeuses QUICK FLOW®.

Image de produit d’une vis pour tôles minces QUICK FLOW®

Pour un vissage direct sécurisé

Assemblages vissés durables sans écrous : sécurité de process augmentée pour les tôles minces.

Pour des raisons économiques, la construction légère est de plus en plus utilisée dans de nombreux secteurs. Cependant, leur mise en œuvre technique constitue souvent un défi majeur. Nous avons ainsi mis au point l'élément de vissage direct QUICK FLOW® : il permet un assemblage sûr et durable de tôles fines sans éléments de type écrou.

Les plus

Les avantages du QUICK FLOW®

  • Réduction des coûts de processus

    Avec QUICK FLOW®, il n’y a pas besoin de poinçonnage ni de pré-perçage. La pointe de la vis traverse la tôle et crée d'elle-même un trou.

  • Automatisation

    Rapide et automatisé : le montage des vis pour tôle mince QUICK FLOW® permet des cadences rapides.

  • Standardisation

    Utilisation universelle : les vis pour tôle mince QUICK FLOW® peuvent être utilisées immédiatement, car elles ne nécessitent pas d’éléments de type écrou.

  • Réutilisables

    Les vis pour tôle mince QUICK FLOW® peuvent être vissées et dévissées à plusieurs reprises.

  • Utilisation adaptée

    Nos vis pour tôle mince QUICK FLOW® sont disponibles en différentes tailles et dimensions.

Procédé et principe

QUICK FLOW® – fixations universelles et économiques pour tôle mince

Augmenter la productivité tout en réduisant les coûts d’assemblage

De nos jours, de nombreuses tôles ou applications à parois minces sont si fines que des éléments de type écrou sont nécessaires en assurer la nécessaire stabilité d'assemblage. Grâce à la vis pour tôle mince QUICK FLOW®, vous pouvez vous passer de ces éléments supplémentaires. Vous gagnez ainsi en productivité tout en réduisant vos coûts d’assemblage. Un montage automatisé est également possible.

Le vissage direct QUICK FLOW® forme son propre filetage. Grâce à sa pointe hélicoïdale robuste, aucun pré-perçage n’est nécessaire pour le vissage. La vis pénètre d’abord dans la tôle, forme un trou, puis réalise un filetage métrique réutilisable. Des couples de serrage élevés assurent la nécessaire fiabilité du processus.

Le logement ainsi fileté dispose d'une hauteur avantageuse au niveau du point de vissage ainsi que d'un pas fin. Il en résulte un recouvrement suffisant des flancs de filets métriques. Avec QUICK FLOW®, vous pouvez assembler différents matériaux, comme par exemple l’aluminium et l’acier, et ce sans aucun problème.

Illustration du processus d’installation QUICK FLOW®
Processus d’installation d'une vis QUICK FLOW® pour tôle mince

QUICK FLOW® – Sûr et polyvalent

Les vis pour tôle mince QUICK FLOW® vous permettent d’optimiser l’assemblage automatisé. Gräce au vissage direct, vous pouvez assembler des tôles minces et des pièces de faible épaisseur de façon particulièrement sûre et économique.

  • Vis QUICK FLOW® pour tôle mince

    Variantes de tête

  • Installation manuelle de QUICK FLOW®

    sans pré-perçage

  • Le vissage QUICK FLOW®

    avec trou à bord autoformé

  • Arrière d’un élément de fixation auto-taraudeur de tôle mince

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par les vis pour tôles minces QUICK FLOW® ? Téléchargez plus d’informations ici.