Presse – 18.01.2016

Assortiments supplémentaires

Revêtement anti-grippage

Pour les assemblages vissés dans lesquels la vis et l'écrou mais également les pièces vissées sont en matériau inoxydable, un « soudage à froid » ou grippage (seize en anglais) peut se produire.

Le revêtement anti-grippage de Böllhoff lutte efficacement contre le grippage.

This product is made by Böllhoff

 

Le principe

Les aciers inoxydables résistent à la corrosion car leur surface est recouverte d'une très fine couche (2 à 5 nm) d'oxyde de chrome. En raison de différences possibles d'activité électrochimique, l'acier traité est en général passivé. Avec le revêtement anti-grippage, la passivation spécifique est traitée avec une suspension colloïdale non électrolytique, qui produit un fine couche de lubrification à sec sur base fluoropolymère. Ceci permet un montage sans grippage des filets.

Le revêtement anti-grippage réduit les coûts induits par le grippage éventuel d'un assemblage vissé inoxydable. Le pré-revêtement est sec et résistant. Sa couleur tire sur le blanc, et il a une épaisseur de 5 à 20 μm. La plage de température est comprise entre -180 °C et 260 °C. Le frottement est défini à 0,12 – 0,18 μges.

Avantages du revêtement anti-grippage :

  • Montage simple sans grippage
  • Temps de montage réduits
  • Absence de lubrification manuelle
  • Le frottement est défini à 0,12 – 0,18 μges
  • Le pré-revêtement est sec et résistant
  • Les écrous pré-revêtus sont réutilisables plusieurs fois
  • Possibilité de stockage illimitée

Les écrous DIN 934 et les écrous frein DIN 985 en A2 sont disponibles en standard avec le revêtement anti-grippage selon B 53090 dans la gamme Böllhoff.

Pour une conception optimale de l'assemblage, nous pouvons effectuer les essais nécessaires dans le laboratoire d'essais accrédité de Böllhoff.

Écrous avec revêtement anti-grippage selon B 53090

Écrous avec revêtement anti-grippage selon B 53090

 

© Groupe Böllhoff, Bielefeld 2016

Reproduction autorisée.

 
 

Envoyer un justificatif à

Bollhoff Otalu s.a.
Gwladys Delay
Responsable Marketing
Rue d'Archimède
Z.I. de l'Albanne
73490 La Ravoire/Chambéry
E-mail: gdelay@bollhoff.com

Téléchargements

Pour les journalistes : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous voulez parler de nous ? Il vous suffit de télécharger le communiqué de presse et les photos.

De quoi s'agit-il ? Format du fichier / Caractères Première publication Type / taille Téléchargement
Photo de presse
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2849 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2849 kb / ZIP

* espaces compris