Presse – 22.01.2016

Assortiments supplémentaires

NAVITIGHT® – La fin du « Cross Threading »

Souvent, lors de la pose de vis, une erreur d'angle se produit en raison du vissage manuel ou de conditions de pose exigües.

Les vis sont introduites en biais dans le taraudage avec un décalage d’un filet sur un côté de la vis (« Cross Threading ») et sont ainsi abîmées. Ceci endommage voire détruit le taraudage. Il en résulte un risque d'arrêt de la production et de coûts de reprise parfois considérables.

This product is made by Böllhoff

 

Vissage sécurisé par un process maîtrisé

La solution technique est élémentaire, mais géniale. Développée à l'origine pour le secteur automobile, NAVITIGHT® est utilisée dans de nombreux autres secteurs grâce à ses qualités. La particularité des vis NAVITIGHT® réside dans la géométrie de leur extrémité de filetage. Le diamètre extérieur de l’extrémité du filetage de la vis est inférieur au diamètre du noyau du taraudage. Le pas reste cependant constant. Ainsi, lors du serrage de la vis, on obtient un couple auquel la vis et le taraudage s'alignent. Ceci empêche efficacement les défauts de vissage.

Grâce à la fonction de raclage de peinture en option, la vis NAVITIGHT® permet d'éviter un autre défaut potentiel. Souvent, pour alléger les process, des ensembles complets sont peints. Ceci recouvre le taraudage et ne permet plus un montage correct. La vis NAVITIGHT® à écrou de raclage de peinture restaure le taraudage en raclant la peinture qui le recouvre.

Avantages produit :

  • Permet d'éviter les vissages incorrects
  • Vissage sécurisé par un process maîtrisé
  • Gain de temps et de coûts grâce à un taux d'erreur réduit
  • Vissage automatique possible
  • Pose ergonomique grâce à un angle de vissage optimal lors du montage manuel
  • La fonction de raclage de peinture supprime les résidus de peinture ou autres dans le taraudage

La version standard de la vise NAVITIGHT® est à tête hexagonale à collerette et est disponible de M 5 à M 14. D'autres empreintes et dimensions sont disponibles sur demande.

 

© Groupe Böllhoff, Bielefeld 2016

Reproduction autorisée.

 
 

Envoyer un justificatif à

Bollhoff Otalu s.a.
Gwladys Delay
Responsable Marketing
Rue d'Archimède
Z.I. de l'Albanne
73490 La Ravoire/Chambéry
E-mail: gdelay@bollhoff.com

Téléchargements

Pour les journalistes : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous voulez parler de nous ? Il vous suffit de télécharger le communiqué de presse et les photos.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Photo de presse (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2569 kb / ZIP
Photo de presse (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 1614 kb / ZIP
Photo de presse (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 1924 kb / ZIP

* espaces compris