Presse – 03.11.2015

RIVSET® HDX

 

Nouvelle technique de rivetage auto-poinçonneur

Dans l’industrie automobile, l'allègement des véhicules appelle des innovations en matière de techniques d'assemblage.

La technique de rivetage auto-poinçonneur permet d'assembler différents matériaux, de manière ultra-résistante et étanche aux gaz et aux liquides (du côté du poinçon). Cet assemblage est réalisé en une seule opération sans pré-perçage.

This product is made by Böllhoff

 

Le Groupe Böllhoff possède une expertise en matière de technique de rivetage auto-poinçonneur qui  comprend : unité de puissance, système d'alimentation, col de cygne et panneau de visualisation (X-tras) qui sont adaptables en fonction de l’application. L'industrie automobile fait confiance à cette compétence complète depuis de nombreuses années.

Ici aussi, l'enjeu pour l'avenir est crucial. La tendance actuelle à la construction légère et à l'emploi connexe de matériaux allant de l'aluminium aux aciers haute résistance impose de perfectionner continuellement la technique de rivetage auto-poinçonneur existante.

 

Des résultats à haute résistance

Le nouveau RIVSET® HDX répond aux exigences pour l'assemblage mixte d'aciers haute résistance et de matériaux plus ductiles avec les limites de force connues de l'outil de pose. Ce résultat est obtenu grâce à une géométrie optimisée de l'élément d'assemblage, associée à une dureté adapté du rivet.
Ceci permet à Böllhoff de réaliser des assemblages avec des matériaux présentant une résistance à l'arrachement allant jusqu'à 1 600 Mpa et une épaisseur de tôle d'1,8 mm dans la couche de surface.

 

Modulaire et entièrement automatisable

Les outils de pose RIVSET® Automation H et les composants machines nécessaires au process sont modulaires et configurables pour l'utilisation du modèle HDX. Le Böllhoff Control System (BCS) standard et la motorisation standard Böllhoff permettent de choisir le guidage adapté des rivets, de manière à ne pas influencer les propriétés de la machine, aspect très important pour la production en grande série (assemblage < 1,5 s ou disponibilité > 99,5 %).

Contrairement aux rivets SKR/SK, le rivet RIVSET® HDX n'est pas alimenté dans la direction transversale dans un flexible d'alimentation profilé, mais dans un flexible cylindrique adapté au diamètre du rivet, dans la direction longitudinale. Le guidage modifié du rivet concerne tous les composants machine touchant au guidage d'une machine RIVSET® Automation H.

Il est ainsi possible de planifier et de mettre en œuvre des séries de manière standardisée et indépendamment du choix du rivet, en bénéficiant de la technologie des machines Böllhoff.

 

L'assemblage pour toutes les applications

L'orientation constante vers la chaîne de valeur du client est la clé de voûte d'une collaboration réussie avec le secteur automobile. C'est à la fois le point central et le pivot de la mise au point de solutions optimales.
Grâce à cette philosophie, Böllhoff s'est imposé dans le monde entier comme le plus grand fournisseur de rivets auto-poinçonneurs et de systèmes de pose de sa propre production.

 

© Groupe Böllhoff, Bielefeld 2015

Reproduction autorisée.

 

Auteur

Annette Löwen
Responsable de l'équipe Marketing
auprès de Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Téléphone +49 521 4482-05
Fax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Envoyer un justificatif à

Bollhoff Otalu s.a.
Gwladys Delay
Responsable Marketing
Rue d'Archimède
Z.I. de l'Albanne
73490 La Ravoire/Chambéry
E-mail: gdelay@bollhoff.com

Téléchargements

Pour les journalistes : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous voulez parler de nous ? Il vous suffit de télécharger le communiqué de presse et les photos.

De quoi s'agit-il ? Format du fichier / Caractères Première publication Type / taille Téléchargement
Photo de presse (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 3496 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 3496 kb / ZIP
Photo de presse (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 735 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 735 kb / ZIP
Photo de presse (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 1685 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 1685 kb / ZIP

* espaces compris