Depuis 1985, l'entreprise Unifast connaît une croissance constante, et dispose aujourd'hui des systèmes de production les plus modernes pour la fabrication d'écrous captifs (KAPTI NUT), de fixations rapides quart de tour à verrouillage (FAST TURN) et de pièces spéciales selon spécifications client.
KAPTI NUT est un système de fixation fileté haute résistance et imperdable, idéal pour les tôles d'acier ou d'aluminium de faible épaisseur.
Les éléments FAST TURN sont des fixations rapides quart de tour à verrouillage, utilisées dans le monde entier, pour les pièces devant être assemblées et démontées rapidement ou si un accès est nécessaire pour l'entretien, par exemple dans les armoires de commande électriques, les climatiseurs, les compresseurs et les isolations phoniques de capots moteurs. L'industrie automobile est grande consommatrice de fixations rapides quart de tour à verrouillage pour les revêtements d'isolation phonique.
Avec ce rachat, le Groupe Böllhoff consolide sa position sur le marché italien. Le groupe est présent en Italie depuis 1985 également, avec sa filiale de Milan qui compte un effectif de 45 personnes.