Actualités – 30.08.2018

HITSERT® Screwlock

Insert fileté de précision pour composants en plastique avec écrou fréiné

 

HITSERT® Screwlock – une combinaison efficace de deux éléments d'assemblage

Un nouvel insert pour l'industrie Aéronautique.

Le HITSERT® Screwlock combine les avantages d'un insert fileté en aluminium HITSERT® 2 et d'un filet rapporté en acier inoxydable HELICOIL® Screwlock pour des assemblages vissés exigeants.

This product is made by Böllhoff

 

Ces deux éléments se combinent parfaitement et apportent des bénéfices considérables aux assemblages vissés exigeants. Le verrouillage de la vis est obtenu grâce au système de freinage interne du filet rapporté HELICOIL® Screwlock. Une ou plusieurs spires polygonales provoquent un serrage important sur les flancs du filet s'opposant ainsi au dévissage et au desserrage de la vis ou du boulon.

Vous préférez un document imprimé? Des questions? N'hésitez pas à nous appeler.

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
HITSERT® Screwlock
Precision thread insert for plastic components with screw-locking
anglais 03/2019 362 kB / PDF
anglais 03/2019 362 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.