Actualités – 30.05.2016

RIVKLE® B2007 – Appareil de pose sur batterie

Performant, ergonomique, fiable et robuste

 

Technologie électrohydraulique RIVKLE® B2007

Böllhoff a développé un appareil de pose sur batterie équipé de la technologie électro-hydraulique.

Ce nouvel appareil de pose est aussi performant que son homologue le P2007, appareil de pose RIVKLE® actuellement le plus vendu. Le B2007 ne nécessite pas de connexion à un réseau. Il permet de travailler de nombreuses heures sans changer de batterie.

This product is made by Böllhoff

 

À performances égales, le RIVKLE® B2007 peut être utilisé de manière encore plus flexible que l'outil RIVKLE® P2007, grâce à son alimentation sur batterie.


Avantages

  • L'autonomie de la batterie permet jusqu'à 800 cycles avec une seule batterie
  • Réglage précis de la force de sertissage (par écran)
  • Technologie électro-hydraulique (bonnes reproductibilité et fiabilité du processus)
  • Prise en main pratique et simple (bonne ergonomie)
  • Domaine d'utilisation (M 3 à M 10 acier)

Pour plus d'informations sur le RIVKLE® B2007, cliquez sur le lien (www.rivkle-b2007.com/de) ou téléchargez le catalogue.

Vous préférez une version papier ? Vous avez d'autres questions ? Appelez-nous !

RIVKLE® B2007 – Outil de pose sur batterie

Technologie électrohydraulique

02:32

 

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVKLE® B2007
L’appareil RIVKLE® sur batterie
français 05/16 2837 kB / PDF
français 05/16 2837 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.