eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

11/09/2025|Produits et services

NOUVEAU ! KAPTI® Limiter

Limiteurs de compression à sertir sous presse pour pièces plastiques. Avec KAPTI®, nous redéfinissons l’univers des éléments fonctionnels.

Le KAPTI® Limiter est un limiteur de compression sans filetage

Il a été spécialement conçu pour protéger les pièces en plastique de la fissuration et du fluage, lorsqu’elles sont vissées à une contrepartie. Il assure l’absorption et le maintien efficaces de la force de précontrainte lors du vissage du composant. Le KAPTI® Limiter peut être intégré dans différents composants en plastique et offre la flexibilité d’utiliser la même géométrie d’élément pour différentes épaisseurs de composants. Cela le distingue clairement des limiteurs de compression à emmanchement serré classiques et préserve la pièce de tout dommage.

Avantages

  • Protection des pièces
    Prévient les fissures dans la pièce en absorbant les forces de compression pendant la fixation par vis.
  • Protection de la force de précharge
    Évite que le plastique ne flue et sécurise ainsi la force de précharge en permanence.
  • Flexibilité
    Un seul élément pour différentes épaisseurs de pièce pour une conception flexible.
  • Étanchéité
    Les lèvres d’étanchéité garantissent l’étanchéité de l’assemblage vis-à-vis du milieu
  • Rentabilité
    L’intégration à la presse assure une production économique.
  • Respect de l’environnement
    L’installation mécanique de la fixation sans apport de chaleur préserve l’intégrité du matériau et se présente plus économe en énergie.
KAPTI® Limiter – Limiteurs de compression sans filetageInstallation rapide et facile dans des pièces en plastique

Cela pourrait également vous intéresser