eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Suisse
  2. Actualités du groupe Böllhoff
  3. FLEXITOL® Metal avec nouvel élément d’ajustement

27/11/2025|Produits et services

FLEXITOL® Metal avec nouvel élément d’ajustement

Système de rattrapage de jeu de nouvelle génération avec élément d’ajustement optimisé.

FLEXITOL® Metal – Système de rattrapage de jeu de nouvelle génération avec élément d’ajustement optimisé

Robustesse avec l'élément d’ajustement FLEXITOL® Metal pour une résistance maximale

Avec l’élément de friction intégré, nous établissons de nouvelles références en matière de fiabilité et de rentabilité de la production.

Anticiper pour progresser

 

Une résistance plus élevée, une production plus simple et donc des avantages en termes de coûts. Pour le nouvel élément d’ajustement FLEXITOL® Metal, la fonction de friction a été transférée à l’intérieur du composant. Il reste toutefois totalement compatible avec les éléments de base FLEXITOL® Metal existants.

 

Avec la nouvelle génération de cet élément d’ajustement FLEXITOL® Metal, Böllhoff élève la performance et l’efficacité économique de cette technologie d’assemblage au niveau supérieur. La fonction de friction interne augmente considérablement la résistance des éléments. Puisqu’il n’y a plus de segments de friction extérieurs, le processus de fabrication est également simplifié, ce qui a un impact positif sur les coûts d’approvisionnement.

 

Aperçu des avanatages

  • Réduction des coûts
  • Conception robuste
  • Sensibilité aux dommages réduite pendant la manutention et le transport en vrac
  • À utiliser en association avec les éléments de base FLEXITOL® Metal
  • Couple de serrage selon la classe de propriétés 8.8

Plus d’informations