Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Reparo de roscas

Soluções de reparo

Para roscas defeituosas, componentes de paredes finas e em altas temperaturas

Reparo de roscas HELICOIL®

Fácil – Inteligente – Rápido

Por que substituir componentes quando é possível consertá-los?

Transformando o antigo em novo. As nossas diversas soluções de reparo são uma alternativa de alta qualidade. Fácil, rápido e com melhorias significativas. Com um reparo, você economiza dinheiro e também protege o meio ambiente.

Método e princípio

Reparo de roscas com HELICOIL®

Torques excessivos, corrosão e desgaste — são os principais fatores que danificam as roscas. 
Os insertos roscados HELICOIL® Plus foram desenvolvidos em muitas versões para garantir um reparo rápido das roscas. A utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus proporcionam não só o reparo de roscas, mas também um reforço estrutural de alta da resistência.

O processo é muito simples

A rosca com defeito é inicialmente perfurada utilizando-se a ferramenta combinada HELICOIL® Plus de perfuração e rosqueamento para que uma nova rosca de fixação seja cortada. O HELICOIL® Plus é então inserido utilizando-se o mandril de instalação fornecido para este fim. Para finalizar a operação, utiliza-se o quebra-pino para remoção do pino de arraste obtendo assim uma nova rosca com o HELICOIL® Plus pronta para ser utilizada.

Inserto roscado HELICOIL® em um mandril de instalação
Insertos roscados HELICOIL®em um mandril de instalação

Porcas auto-travantes HELICOIL® para coletor de escapamento e fixações de turbocompressor

Já se sabe que as juntas aparafusadas tendem a se soltar quando estão sob carga. Em muitas aplicações, especialmente no setor automobilístico, é absolutamente necessário tomar precauções contra o afrouxamento não intencional. Como especialista em tecnologia de junção e montagem, oferecemos porcas auto-travantes HELICOIL® para essas aplicações. Uma combinação eficiente de dois elementos de fixação: as porcas e roscas postiças altamente resistentes HELICOIL® Screwlock. Estes elementos de fixação projetado da forma ideal proporcionam vantagens significativas em junções aparafusadas com roscas de alta resistência. Especialmente para a segurança da fixação do coletor de escapamento fornecemos a porca auto-travante HELICOIL®, com arruela integrada, sendo uma variação da porca colar.

Porcas autotravantes HELICOIL® para a fixação de coletores de escapamento e turbocompressores
Porcas auto-travantes HELICOIL®para a fixação de coletores de escapamento e turbocompressores

Soluções de reparo para componentes de paredes finas

Porcas de rebite cego RIVKLE®

Estas são usadas onde são necessárias roscas em componentes de paredes finas. As porcas de rebite cego RIVKLE® também garantem roscas mais fortes. As aplicações típicas incluem fixações de placa de identificação e reparos de roscas defeituosas em quadros de motocicletas.

RIVKLE® aço inoxidável – porcas de rebite cego feitas de aço inoxidável
RIVKLE® aço inoxidável

RIVQUICK® Rebites cegos

A tecnologia RIVQUICK® provou ser um método confiável em fixações não destacáveis de componentes de paredes finas usando rebites cegos. Também é perfeito para unir componentes onde se tem acesso apenas por um lado. Na montagem destes rebites cegos não ocorre nenhum tipo de geração de calor e logo não há empeno. Mesmo em componentes com camadas, é possível a aplicação de forma simples.

RIVQUICK® – Rebites cegos standard
RIVQUICK®rebites standard

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Gostaria de saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipe terá todo o prazer em orientá-lo.

Entre em contato conosco

Encontre a solução certa para a sua aplicação

HELICOIL®

Com os kits HELICOIL® Plus é possível consertar roscas com defeito de forma muito simples e apenas em poucos passos. Os kits são compactos e adaptados às necessidades específicas.

  • Kit HELICOIL® – Roscas da sonda Lambda

    Conteúdo

    • 5 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Macho de abertura de rosca manual HSS com punção-guia
    • Mandril de instalação
    • Chave sextavada SW 2.5
    • Adaptador de ferramenta para trepidação de 3/8
  • Kit HELICOIL® – Roscas de dreno de óleo

    Em geral, as trocas de óleo são simples. Mas em caso de defeito na rosca do dreno de óleo, esta tarefa pode tornar-se trabalhosa e dispendiosa. A alternativa à troca da bandeja do cárter de óleo ou à utilização de uma rosca de grandes dimensões é o reparo da rosca com o HELICOIL® Plus.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus cada um em três tamanhos
    • Ferramenta combinada de furação e abertura de rosca
    • Macho de abertura de rosca manual (para contornos de interferência)
    • IMandril de instalação, punção de quebra, calibre
  • Kit HELICOIL® – Roscas do parafuso do bico injetor

    Os bicos injetores precisam de ser limpos ou trocados. Oferecemos um kit HELICOIL® Plus especialmente criado para reparar os danos ou decapagem dos parafusos dos bicos injetores.

    Conteúdo

    • 20 insertos de rosca HELICOIL® Plus de cada tamanho
    • Broca de furo central 6,3 mm
    • Macho M6, 5H, 45° helicoidal ranhurado
    • Mandril de instalação especial M6
  • Kit HELICOIL® – Roscas de velas de ignição e velas incandescentes

    Devido ao seu complicado processo de produção, a cabeça do cilindro – juntamente com o motor – é um dos componentes mais complexos e caros de um veículo motorizado. Você pode confiar nos nossos kits especiais HELICOIL® Plus para velas de ignição e de incandescência.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus de cada tamanho
    • Ferramenta combinada de perfuração e corte de rosca
    • Mandril de instalação
  • Kit HELICOIL® – Roscas do alojamento do rolamento da roda

    Ao se substituir os pneus, a rosca da porca é frequentemente danificada, seja por aparafusamento incorreto ou compressão excessiva do parafuso da roda. O kit HELICOIL® Plus para roscas do alojamento do rolamento de roda é a solução. Após a criação de uma nova rosca de retenção, é instalada uma inserção de rosca HELICOIL®  de alta resistência.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Ferramenta combinada de perfuração e corte de rosca (design especial)
    • Punção de quebra
    • Ferramenta de calafetagem
  • Kit HELICOIL® – Roscas do alojamento do rolamento da roda

    Além das cargas dinâmicas, os alojamentos dos rolamentos das rodas também ficam expostos a altas temperaturas, respingos de água e sal para degelo de estradas. O desgaste é inevitável. Com o HELICOIL® Plus, é possível reparar a rosca danificada no alojamento dos rolamentos da roda.

    Conteúdo

    • 10 insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Ferramenta combinada de perfuração e corte de rosca
    • Mandril de instalação
    • Mandril de punção de quebra
  • Kit HELICOIL®

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Brocas helicoidais (até M12)
    • Macho de abertura de rosca manual HSS
    • Mandril de instalação
    • Punção de quebra (até M12)

    *Cada kit inclui um tamanho de inserto roscado em três comprimentos diferentes.

     

  • Kit HELICOIL®

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus
    • Macho de abertura de rosca manual
    • Mandril de instalação (M18 a M24 passo padrão)
    • Ferramenta de instalação (cabeça de parafuso padrão M27 a M33 e M18 x 1.5 a M36 x 1.5 passo de rosca fino)

    *Cada kit inclui um tamanho de inserto roscado em um dos comprimentos

     

  • Kit HELICOIL®

    Conteúdo

    • Insertos de rosca HELICOIL® Plus em diferentes tamanhos e comprimentos
    • Broca helicoidal até M12 (com ferramenta de perfuração combinada e abertura de rosca para M14 x 1.25)
    • Macho de abertura de rosca manual HSS
    • Mandris de instalação
    • Punção de quebra

Porcas auto-travantes HELICOIL®

Uma combinação eficiente de porca flangeada com arruela integrada e inserto roscado HELICOIL® Plus Screwlock. Especificamente concebida para a fixação de coletores de escapamento e turbocompressores.

  • Porcas auto-travantes HELICOIL®

    Fornecemos a porca auto-travante HELICOIL® com arruela integrada sendo uma variação da porca colar e que se destina especificamente à fixação segura dos coletores de escapamento.

    Variantes de produto

    • Porca M8 com cabeça sextavada
    • Porca M8 com entrada tripla quadrada

    Aplicações

    • Coletores de escapamento
    • Eixos e motores
    • Turbocompressores

    Conteúdo

    • 50 porcas auto-travantes de cada tamanho

RIVKLE® e RIVQUICK®

Estes kits de reparo facilitam a colocação de porcas de rebites cegos e rebites cegos em componentes de paredes finas.

  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça pequena

    O kit RIVKLE® Plus contém 50 porcas rebites RIVKLE® Plus com uma pequena cabeça extra fina nos tamanhos M3, M4, M5 e M6 e o rebitador RIVKLE® BRK 01 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • Porcas rebite cego RIVKLE® Plus M3 a M6
    • Aço, galvanizado
    • Com cabeça pequena
    • Rebitador BRK 01
    • Mandris adicionais e bocais para M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça plana

    O kit RIVKLE® Plus contém 50 porcas rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça plana nos tamanhos M4, M5 e M6 e o rebitador RIVKLE® BRK 01 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • Porcas rebite cego RIVKLE® Plus M4 a M6
    • Aço, galvanizado
    • Com cabeça plana
    • Rebitador BRK 01
    • Mandris adicionais e bocais para M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça pequena

    O kit RIVKLE® Plus contém porcas de rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça pequena nos tamanhos M6, M8 e M10 e o rebitador RIVKLE® M2007 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • 50 Porcas de rebite cego M6
    • 25 porcas de rebite cego M8
    • 25 porcas de rebite cego M10
    • Aço, galvanizado
    • Cabeça plana
    • Rebitador RIVKLE® M2007
    • 3 mandris e bocais para M6, M8 e M10
  • Kit RIVKLE® Plus – Cabeça plana

    O kit RIVKLE® Plus contém porcas de rebite cego RIVKLE® Plus com cabeça plana nos tamanhos M6, M8 e M10 e o rebitador RIVKLE® M2007 para a montagem manual.

    Conteúdo

    • 50 Porcas de rebite cego M6
    • 25 porcas de rebite cego M8
    • 25 porcas de rebite cego M10
    • Aço, galvanizado
    • Cabeça plana
    • Rebitador RIVKLE® M2007
    • 3 mandris e bocais para M6, M8 e M10
  • RIVQUICK® Kit

    O Kit RIVQUICK® contém um total de 558 peças, consistindo de rebites cegos, ao rebitador BRS 02 para a montagem manual e outros acessórios.

    Conteúdo

    • Rebitador BRS 02
    • Diversos rebites cegos de alumínio com pino de aço
    • 4 bocais
    • 2 furos

Áreas de aplicação

Soluções de reparo no setor automobilístico

Mais informações