As nossas conexões SNAPLOC® surpreendem a firma Gazelle em toda a linha.
As nossas conexões SNAPLOC® surpreendem a firma Gazelle em toda a linha.
Website
www.gazellebikes.com
Desde algum tempo, a Gazelle trabalha com a reconhecida empresa de Design italiana Giugiaro, na bicicleta elétrica do futuro – a Gazelle N°1. O modelo com 25,5 quilos e de carbono e alumínio alia uma mistura ideal de velocidade, conforto e conectividade. No desenvolvimento do conceito da Gazelle N°1, a bicicleta elétrica do futuro, o foco foi, sobretudo um design contínuo sem costuras: Neste caso, por exemplo, o motor e os cabos da bicicleta elétrica não devem em caso algum ser visíveis. Assim, não se pode aparafusar no painel do quadro sem deixar pontos de aparafusamento visíveis. Além disso, a fixação deve atenuar de forma permanente as vibrações que podem ocorrer com o uso da bicicleta elétrica. No caso de ser necessário fazer uma revisão ou trocar a bateria basta apenas fazer uma desmontagem fácil da cobertura.
Indústria
Bicicletas
Sede
Dieren / Holanda
Fundado
1892
O SNAPLOC® é um sistema de fixação de duas peças – pino esférico e acoplamento – para uma montagem rápida. A rosca do pino esférico no modelo K' in K' conforma o suporte no painel do quadro. O acoplamento é fixado de forma simples no quadro. Dentro do acoplamento está construído um apoio esférico, no qual se pode inserir o pino esférico como contra-peça.
A conexão de encaixe SNAPLOC® montada não é visível na superfície do quadro ajudando significativamente o lado estético. Além disso o sistema atenua as vibrações. Para soltar basta puxar – a desmontagem simples das conexões SNAPLOC® simplifica de forma significativa o processo de manutenção.
Por bicicleta elétrica estão montados 7 sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
História de sucesso Design e técnica numa viagem pioneira!
|
inglês | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglês | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.