Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Serviço

Certificados e normas

A mais elevada qualidade. Garantida por certificados credenciados de organizações de certificação independentes.

 

Qualidade certificada

Os nossos clientes de longa data podem deixar-se surpreender pelos nossos elevados padrões, tudo preto no branco.

Para manter nossos padrões de qualidade de forma consistente no mais alto nível, nós mesmos somos os auditores mais rigorosos. Adicionalmente, a Böllhoff é auditada regularmente por parte de clientes e órgãos certificadores credenciados, para garantir a mais elevada qualidade.

Quality and environmental objectives – DIN EN ISO 9001, 14001, ISO/TS 169649, EN 9100 and IRIS

Downloads

Encontra aqui os nossos certificados para download.

Enviaremos outras informações a pedido.

Certificado (válido para) Idioma Válido até Arquivo Download
ISO 14001:2015 (various)
2022‑02‑01 2024‑07‑31 301 kB / PDF
2022‑02‑01 2024‑07‑31 301 kb / PDF
IATF 16949:2016 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kB / PDF
2021‑05‑05 2024‑05‑04 169 kb / PDF
IATF 16949:2016 (BPR / Sonnewalde)
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kB / PDF
2021‑05‑01 2024‑04‑30 171 kb / PDF
ISO 9001:2015 (various)
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kB / PDF
2022‑01‑25 2024‑07‑31 305 kb / PDF
ISO 50001:2018 (various)
2022‑01‑07 2024‑07‑06 177 kB / PDF
2022‑01‑07 2024‑07‑06 177 kb / PDF
EN 9100:2018, aeronáutica e aeroespacial (WBH)
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kB / PDF
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kb / PDF
IRIS Certification™ rules:2020 and based on ISO/TS 22163:2017 (BPR / Bielefeld)
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kB / PDF
2021‑05‑07 2024‑05‑06 872 kb / PDF
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (BVT, Bielefeld)
2021‑05‑11 - 7859 kB / PDF
2021‑05‑11 - 7859 kb / PDF
DIN EN 1507:2006 (BVT)
2011‑01‑18 indeterminado 352 kB / PDF
2011‑01‑18 indeterminado 352 kb / PDF
ISO 45001:2018 (WBH, Bielefeld)
2020‑05‑15 2023‑05‑14 423 kB / PDF
2020‑05‑15 2023‑05‑14 423 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.