Localização | Produção em kWp |
| China – Wuxi | 1,944 |
| Alemanha – Oelsnitz | 99 |
| Alemanha – Sonnewalde | 470 |
| França – La Ravoire | 56 |
| Hungria – Szekesfehervar | 60.3 |
| Polônia – Breslávia | 49.5 |
| República Tcheca – Praga | 29.6 |
| Romênia – Oradea | 15 |
Total | 2,723.4 |
Sistemas fotovoltaicos na Böllhoff
Utilizar todos os telhados tecnicamente adequados na Alemanha para produzir energia solar até 2025 - e também ativar mais sistemas internacionalmente: estabelecemos essa meta e já a comunicamos no Relatório de Sustentabilidade Böllhoff 2021. Hora de um breve relatório provisório.
Status provisório da campanha de expansão fotovoltaica
As energias renováveis - e a energia fotovoltaica em particular - são um importante alicerce para um fornecimento sustentável de energia. Para otimizar ainda mais nosso próprio mix de energia, estamos atualmente construindo novos sistemas fotovoltaicos ou aumentando a capacidade de algumas de nossas plantas existentes. A prioridade está sendo dada a fábricas em novos edifícios ou unidades de produção com previsões de alta utilização da capacidade. A ilustração a seguir fornece uma visão geral do status atual de nossa ofensiva fotovoltaica na Alemanha e internacionalmente.
Já em funcionamento
Extensões atualmente planejadas
Produção total futura
Melhores práticas
Nossas fábricas na China e na Romênia
Expandimos nossas capacidades em nossas unidades em Wuxi (China) e Oradea (Romênia) em 2023 - e colocamos novos complexos de edifícios em operação em cada caso. Naturalmente, o foco dessas medidas foi nas energias renováveis.
Os novos edifícios em Wuxi e Oradea são aquecidos por bombas de calor. A eletricidade necessária para isso é parcialmente gerada por nossos próprios sistemas fotovoltaicos - no caso de nossa unidade em Wuxi, este é atualmente o maior sistema fotovoltaico de todo o Grupo Böllhoff. Na sua fase atual de expansão (a partir de novembro de 2025), tem uma potência de 1.944 kWp, com quase todas as superfícies do telhado do local cobertas com módulos fotovoltaicos. O sistema fotovoltaico irá assim gerar aproximadamente 2,1 GWh de energia limpa por ano.