Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. Maneiras alternativas de chegar ao trabalho

Maneiras alternativas de chegar ao trabalho

Zwei Kolleginnen von Böllhoff mit ihrem neuen Jobrad

Deixar seu próprio carro em casa? Seja dividindo a carona ou com uma bicicleta corporativa - na Böllhoff, incentivamos nossos funcionários a procurar e utilizar formas alternativas de chegar ao trabalho.

Dirigir juntos economiza recursos - e é divertido

Nossa unidade francesa em La Ravoire é pioneira quando se trata de caronas: aqui, os funcionários podem se inscrever em cinco rotas diferentes - e participar da respectiva carona de forma flexível. Em 2023, por exemplo, nossa equipe de Grenoble organizou um total de 168 viagens de ida e volta com quatro pessoas por carro. Isso economizou cerca de 800 litros de combustível para uma distância de pouco mais de 13.000 km.


Mas a carona local não significa apenas economizar recursos, mas também significa menos fadiga e estresse - e, acima de tudo, mais diversão e interação.
 

A equipe de Grenoble viaja sempre 80 quilômetros juntos.
A equipe de Grenoble viaja sempre 80 quilômetros juntos.

Bicicleta corporativa - o trajeto saudável e sustentável para o trabalho

Desde 1º de julho de 2023, temos dado um impulso aos funcionários de todas as unidades alemãs em seu caminho para o trabalho em sua própria bicicleta - por meio do aluguel de bicicletas corporativas. Quer prefira utilizar apenas a força muscular ou a assistência elétrica, quer seja apenas para os deslocamentos para o trabalho ou também para uso privado: tudo é possível com uma bicicleta corporativa. Depois de apenas um ano, mais de 270 funcionários já se inscreveram para mais de 330 bicicletas corporativas.

Uma colega de Böllhoff com sua nova bicicleta corporativa

Em cooperação com a JobRad, um fornecedor de aluguel de bicicletas, nossos funcionários podem obter até duas bicicletas subsidiadas por impostos. A este respeito, a bicicleta corporativa não é apenas benéfica para o meio ambiente e a saúde, mas também para o bolso. Isso ocorre porque nossos funcionários podem economizar dinheiro em comparação com o preço normal de varejo graças à tributação vantajosa. As prestações mensais são automaticamente deduzidas do salário bruto - e a Böllhoff subsidia isso com 26 euros por mês.
 

"Graças à bicicleta corporativa, meu carro fica parado com muito mais frequência do que antes. Na minha vida privada, agora percorro muitas distâncias na minha bicicleta elétrica - independentemente do clima."

Böllhoff Mitarbeiterin Maja Schucht-Rump
Maja Schucht-RumpConsultora Interna de TI
»