Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. A mobilidade do futuro com a Böllhoff

A mobilidade do futuro com a Böllhoff

A imagem de um carro elétrico com um plugue de carregamento na frente de uma paisagem verde com um sistema fotovoltaico.

Somos parceiros de desenvolvimento de muitos setores há décadas quando se trata de unir elementos. Também estamos moldando ativamente a mobilidade do amanhã dessa maneira.

Eletromobilidade - um pilar da mobilidade do futuro

Como será a mobilidade no futuro? Seja no transporte público ou privado, diferentes ideias e conceitos de acionamento estão sendo testados atualmente.

No entanto, uma coisa é certa: o objetivo central para a mobilidade do futuro é reduzir as emissões geradas no setor de transportes. A eletromobilidade é uma das muitas alavancas aqui.
 

Uma mulher sai de um carro elétrico em uma garagem com o plugue de carregamento conectado.

Foco em aplicações

Onde estamos representados na mobilidade elétrica hoje

De carros elétricos a bicicletas elétricas: nossas soluções de junção podem ser encontradas em muitos meios de transporte movidos a eletricidade - e em uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, tornamos possível a construção leve e criamos conexões resilientes e estanques. Aqui você pode obter uma visão de aplicações selecionadas no campo da eletromobilidade.

  1. Roscas de sustentação de carga para construção leve
  2. Conexões apertadas na bandeja da bateria
  3. Conexões de alta resistência para a infraestrutura de carregamento
  4. Desacoplamento de vibrações e ruídos
  5. Tampa do compartimento da bateria para bicicletas elétricas
Engenheira automotiva utiliza um tablet digital com realidade aumentada para a edição e a melhoria de projetos de carros.

A construção leve consistente continua sendo um tópico de foco na indústria automotiva, inclusive para a mobilidade elétrica. Isso ocorre porque o peso do veículo tem um impacto direto no consumo de energia/combustível e na autonomia. Nossas inserções de rosca, como a HELICOIL® Smart, criam roscas resilientes em componentes leves, como o alumínio. Devido à baixa resistência ao cisalhamento do metal leve, as roscas simplesmente se romperiam sem esse reforço.

Saiba mais sobre a HELICOIL®

O coração de todo carro elétrico é a bateria de alta tensão. A bandeja da bateria deve estar bem fixada - com dois desafios: espessuras de material de 3-4 mm nos pontos aparafusados não permitem uma rosca cortada. Além disso, todas as conexões devem ser 100% estanques. Um caso para porcas de rebite cego RIVKLE® Seal Ring: elas criam roscas de sustentação de carga em componentes finos e vedam ao mesmo tempo.

Saiba mais sobre a RIVKLE®

Os carros elétricos também precisam "reabastecer". Na infraestrutura de carregamento para carros elétricos, a experiência da Böllhoff também garante junções sustentáveis - seja na estação ou no plugue de carregamento. Veja os plugues de carregamento, por exemplo: como geralmente são feitos de plástico, nossos insertos de rosca AMTEC® entram em ação. Eles criam roscas de metal de alta resistência em componentes plásticos leves.

Saiba mais sobre a AMTEC®

Quanto mais silencioso for um veículo em geral, maior a probabilidade ouvir ruídos de fundo indesejados no interior - por exemplo, devido a componentes em movimento. O desacoplamento de vibrações é, portanto, também relevante em carros elétricos. Afinal, quase não há ruído de motor que possa mascarar qualquer ruído de fundo. É aqui que nossos elementos SITEC® entram em ação: eles reduzem ao mínimo as vibrações e, portanto, o ruído.

Saiba mais sobre a SITEC®
A bicicleta elétrica E-Cayolle da STEVENS Bikes

Mesmo uma bicicleta elétrica não pode ficar sem bateria. Em termos de longevidade, a bateria deve ser facilmente acessível e substituível - e, ao mesmo tempo, protegida contra poeira e intempéries. Com compartimentos de bateria integrados à estrutura, isso é obtido com uma tampa removível. Frequentemente instalado no interior: fixadores de liberação rápida QUICKLOC®. Eles permitem que o compartimento seja aberto e fechado literalmente em um piscar de olhos.

Saiba mais sobre o QUICKLOC®

"Desenvolver soluções inovadoras de junção e ajudar a moldar a mobilidade do futuro - essa é a nossa missão na Böllhoff. Estamos orgulhosos de que nossos produtos já possam ser encontrados em muitas aplicações hoje. E muitas vezes invisíveis aos olhos, como "campeões ocultos" nos bastidores."

Jens BunteMembro da gestão da empresa
»

Quer mais ideias?

Tecnologia de junção 360° para eletromobilidade no vídeo

Temos as conexões seguras para novos sistemas de propulsão. Descubra inúmeras aplicações específicas para carros elétricos em nosso vídeo.