Fixação direta
QUICK FLOW® Plus
Thin sheet metal screw
União segura de chapas finas: Obtenha resultados ideais com o parafuso QUICK FLOW® Plus.
Para uma fixação direta e segura
Com o QUICK FLOW® Plus, você pode unir chapas metálicas sem precisar fazer um furo piloto – de forma estável, segura e reutilizável
A Böllhoff é sua especialista em tecnologia inovadora de união de peças. Nossos parafusos QUICK FLOW® Plus oferecem uma solução excepcional para a união de chapas metálicas e componentes de paredes finas – sem necessidade de pré-perfuração nem porcas. Os componentes estão se tornando cada vez mais leves em sua construção para permitir uma produção sustentável e oferecer vantagens tecnológicas. No entanto, quando se trata de projeto e implementação técnica na construção e montagem, a construção leve apresenta uma série de desafios. Os fixadores QUICK FLOW® Plus são parafusos formadores de rosca, especialmente projetados para uso com chapas finas e componentes de paredes finas, oferecendo vantagens tecnológicas. Eles representam uma alternativa econômica que economiza em porcas e custos de fabricação. Descubra como nossos fixadores com ranhura de rosca otimizam seus processos e tornam as uniões duráveis e seguras.
Fixação de chapas metálicas sem porcas – segura e durável
Ao unir chapas finas com parafusos clássicos para chapas metálicas com rosca ST, muitas vezes é necessário utilizar porcas. A fixação direta com o QUICK FLOW® Plus é mais vantajosa para os métodos de construção leve utilizados atualmente em muitos setores, pois permite uma fixação segura e duradoura sem componentes adicionais, como porcas. Você economiza em peso, tempo e custos, além de se beneficiar de maior confiabilidade do processo.
Aproveite as vantagens dos nossos parafusos autoperfurantes QUICK FLOW® Plus. Os parafusos são aparafusados na chapa fina sem furo piloto e sem corte prévio de rosca. Esse método garante uma fixação rápida e econômica, por exemplo, na montagem de sistemas de ventilação, eletrodomésticos e caixas de equipamentos eletrônicos, bem como na fixação de componentes na indústria automotiva.
Pontos positivos
As vantagens dos parafusos QUICK FLOW® Plus
Otimização de processos
Econômico: Com o QUICK FLOW® Plus, não há necessidade de pré-perfuração, puncionamento nem rosqueamento. A ponta do parafuso penetra no metal, formando seu próprio orifício de borda. Aproveite a economia de tempo e a redução nos custos do processo.
Automação
Rápido e confiável: é possível realizar a instalação automatizada dos fixadores QUICK FLOW® Plus.
Ranhura de rosca em vez de corte de rosca
A vantagem da ranhura de rosca é que não são produzidas lascas e o endurecimento por deformação cria uma rosca fêmea mais resistente.
Orientado para aplicações
Nossos parafusos QUICK FLOW® Plus estão disponíveis em vários tamanhos e dimensões. Como basta acesso por um único lado para utilizar esses fixadores, eles certamente encontrarão diversas aplicações práticas.
Montagem flexível
Os componentes podem ser posicionados conforme desejado, já que não há necessidade de furos pré-perfurados. Portanto, não há problemas com tolerâncias específicas da produção.
O método fácil para fixar chapas metálicas
Princípio de funcionamento dos fixadores QUICK FLOW® Plus da Böllhoff
O parafuso para chapas finas QUICK FLOW® Plus é um fixador autoperfurante desenvolvido especialmente para uso em chapas e componentes de paredes finas. Etapas demoradas do processo, como o corte de rosca, a abertura de um orifício central ou a limpeza, não são mais necessárias com esse fixador. Os parafusos autoperfurantes são fixadores de ranhura de rosca que criam sua própria rosca fêmea. Isso significa que a rosca fêmea criada na chapa metálica é ranhurada e não cortada. A ranhura de rosca, em vez do corte de rosca, oferece duas vantagens principais: maior resistência na rosca fêmea graças ao endurecimento por deformação resultante do processo de ranhura e a ausência de cavacos incômodos.
A rosca fêmea é criada pela zona de conformação do parafuso. Os pré-requisitos são que a rosca do parafuso seja mais resistente do que a peça e que a peça seja suficientemente dúctil. O orifício de borda gerado garante que a rosca fêmea criada fique em uma altura de instalação mais favorável na junta. O passo da rosca é mais fino do que o dos parafusos autoperfurantes convencionais, garantindo sobreposição suficiente dos flancos da rosca formada. Portanto, o uso de elementos de porca adicionais não é necessário. Os fixadores para chapas finas QUICK FLOW® Plus também possuem uma rosca de dupla entrada. Isso resulta em tempos de ciclo e de processo mais curtos. Para otimizar o processo de união, são fornecidas pontas que, graças à sua geometria especial, impedem que o parafuso gire descontroladamente. Isso torna o processo de fixação conveniente para o trabalhador, mesmo em situações de montagem difíceis.
QUICK FLOW® Plus – fixador para chapas finas
Suas dúvidas sobre o QUICK FLOW® Plus
Informações e mais
Downloads
Você tem interesse nos fixadores para chapas finas QUICK FLOW® Plus? Você pode baixar mais informações aqui.
Fixadores com ranhuras roscadas para metal
Exemplos de aplicação do parafuso QUICK FLOW® Plus
Confira alguns exemplos práticos dos fixadores para chapas finas QUICK FLOW® Plus da Böllhoff em ação.