Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia de roscas

SPREDLOC®

Ancoragem de expansão eficiente com acessibilidade unilateral.

SPREDLOC® – Ancoragem de expansão eficiente com acessibilidade unilateral

Tecnologia de Fixação inovadora

Roscas estáveis e sem desgaste para estruturas leves de alta qualidade

SPREDLOC® são pinos roscados que a Böllhoff oferece em combinação com os respectivos sistemas de processamento para a fixação de expansão. Os pinos roscados de acordo com a classe de propriedade 8.8 foram especialmente concebidos para uma instalação simples e eficiente com acessibilidade unilateral após a fabricação de seu componente.

PLUS FACTORS

Vantagens do SPREDLOC®

  • Eficiente

    Fixador pré-instalado, de peça única. Não é necessária nenhuma rosca de fixação e é possível a criação de roscas tanto em furos conformados quanto em furos usinados por corte. Geração de roscas no pino com estabilidade conforme classe de resistência 8.8.

  • Limpeza dos componentes

    Sem lascas ou rebarbas durante a instalação.

  • Versatilidade

    Adequado para uma vasta gama de materiais leves.

  • Processamento fácil

    Método de fixação “cego” (acessibilidade unilateral). Equipamentos de instalação RIVKLE® consagrados estão disponíveis para processamento – desde ferramentas manuais até sistemas totalmente automáticos.

MÉTODO E PRINCÍPIO

Roscas de precisão em estruturas leves e modernas

SPREDLOC® é um fixador pré-instalado composto por dois elementos. Ele é rosqueado utilizando a ferramenta de instalação e inserido no orifício de montagem. O orifício pode ser pré-fabricado ou usinado com brocas comuns, podendo ser cego ou passante.

Por meio do movimento de tração axial da ferramenta de instalação sobre o pino do fixador, a luva é puxada sobre a haste do pino e, ao mesmo tempo, expandida. Durante o processo, a serrilha em forma de diamante da luva de ancoragem é pressionada contra a parede do orifício no componente. A serrilha longitudinal na cabeça do pino impede que ele gire dentro da luva.
Um ressalto cilíndrico no pino roscado limita o curso de fixação possível e aumenta a resistência à extração. O SPREDLOC® agora está ancorado e bloqueado contra aparafusamento e extração.

Esta solução inovadora de união é adequada para espessuras de materiais e alturas de cúpulas de 6 mm.

Consulte o catálogo de produtos da para obter valores de torque e resistências à extração.

A tecnologia SPREDLOC®

Ferramentas de ajuste hidropneumático e alimentado por bateria para SPREDLOC®

Equipamentos de instalação RIVKLE® consagrados estão disponíveis para processamento.

  • RIVKLE® P2007

    Dados técnicos

    • Curso máximo: 7,0 mm
    • Força máxima de ajuste: 21 kN
    • Pressão do ar operacional: 5,5–7,0 bar
    • Peso (sem unidade de troca): 2,2 kg
    • Nível de som: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Dados técnicos

    • Curso máximo: 7,5 mm
    • Força máxima de ajuste: 18 kN (aço, M3 a M8)
    • Bateria: Íons de lítio Makita, 18 V, 1,5 Ah
    • Peso (sem unidade de troca): 2,27 kg
    • Nível de som: < 70 dB(A)

Informações e muito mais

Downloads

Você está interessado no SPREDLOC®? Baixe mais informações aqui.

Encontre a solução certa para a sua indústria

Aplicações da indústria

A tecnologia SPREDLOC® pode ser utilizada para componentes estruturais em diferentes indústrias, como nas indústrias automobilística e de veículos comerciais.

ficamos felizes em ajudá-lo

Você tem alguma pergunta ou algum projeto em andamento?

Informe-nos que entraremos em contato com você.

Entre em contato conosco