Promove junções mecânicas altamente resistentes de materiais similares ou combinados.
Também são possíveis uniões de várias camadas.
Promove junções mecânicas altamente resistentes de materiais similares ou combinados.
Também são possíveis uniões de várias camadas.
Em um único passo, o rebite perfura as camadas superiores da peça e forma o remanche na camada inferior, resultando na união das chapas.
O sistema de rebite auto-perfurante RIVSET® é utilizado em muitas áreas diferentes. Por exemplo, na indústria automotiva e de sistemas de fornecimento, na construção de transportes e veículos, bem como na climatização e energia.
Existem ótimos argumentos que favorecem a utilização dos nossos produtos.
Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades item a item.
Não há qualquer influência de calor na zona de união, evitando a ocorrência de empenamentos no componente.
Os sistemas de rebites autoperfurantes RIVSET® são configuráveis de forma flexível para as exigências do cliente.
Os sistemas de rebites autoperfurantes RIVSET® podem ser facilmente integrados nas linhas de produção existentes.
A tecnologia de rebite auto-perfurante RIVSET® compreende sistemas manuais, bem como sistemas completamente automáticos. São utilizados nas mais diversas áreas de aplicação e podem ser adaptados a ambientes específicos de fabricação. Os mais diversos componentes do sistema, módulo de controle (Power Unit), alimentação de rebites (Feed), ferramenta (Tool), painel, visualização (acessórios) são flexíveis.
A sua aplicação determina o sistema.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.
Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.
| Título | Idioma | Versão | Arquivo | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVSET® Rebitagem autoperfurante para junções perfeitas
|
inglês | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
RIVSET® Automação H
|
inglês | 6705/17.02 | 749 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Automation EH Rebitagem autoperfurante com acionamento elétrico
|
inglês | 04/2018 | 4916 kb / PDF | ||||
|
ready2_rivet The automation package for all riveting tasks
|
inglês | 04/2018 | 233 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Portátil Aparelhos manuais para rebites autoperfurantes
|
inglês | 6706/16.02 | 226 kb / PDF | ||||
|
RIVSET® Self-pierce riveting technology Joining of aluminium cast with new ring groove die
|
inglês | 6710/17.02 | 143 kb / PDF |
Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.